STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus

BN 56360
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus
  1. Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus
Overlay
Image du produit de STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Outil à riveter avec accu avec surveillance du processus

BN 56360
Marque
STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
BRF30PB-20-QW1822
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Capacité de pose : rivets standards et structuraux Ø 4,8 et Ø 6,4; bouchons d’étanchéité Avseal Ø 4-10
  • Poids: 2,39 kg inclus 2,0 Ah accu
  • Dimensions (L × H) : 327 × 302 mm
  • Force de traction: 20 kN
  • Course de pose: 30 mm
  • Durée de charge: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Contrôle de la force et de la distance
  • Jusqu'à 16 processus de travail
  • Autonome ou intégré au système MES
  • Prise en charge directe du protocole ouvert, de Modbus, de ToolsNet, de XML et de PFCS
  • Écran tactile intégré pour la configuration et la surveillance des applications
  • Jusqu'à 2 fenêtres d’affichage programmables
  • Stockage de 30000 courbes de fixation et de détours
  • Protocoles supplémentaires disponibles avec un contrôleur
  • Contrôle avancé des erreurs, y compris le comptage des lots
  • Conception ergonomique et légère
  • Peut être utilisé dans trois modes de fonctionnement
  • Connexion sans fil au contrôleur, sécurisée 802.11 (2,4 et 5,0 GHz)
  • Téléchargement CSV
  • Plateforme de batteries DEWALT largement disponible

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l'utilisation corrects des batteries nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil à riveter avec accu

1 Embout chacun : TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Accus DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)

1 Chargeur DeWalt DCB1104-QW pour batteries Li-Ion 18 V, 230 V

1 Manuel d'utilisation comprenant un guide de démarrage rapide et un certificat de test/étalonnage

Variantes