DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Accu de rechange Li-Ion

BN 54010
Image du produit de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Accu de rechange Li-Ion
Nouveau
  1. Image du produit de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Accu de rechange Li-Ion
Overlay
Image du produit de DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Accu de rechange Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Accu de rechange Li-Ion

BN 54010
Marque
DEWALT®
Ligne de produit
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Tension de la batterie : 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Capacité de la batterie: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Énergie de batterie élevée de 162 Wh (18 V / 9,0 Ah ou 54 V / 3,0 Ah)
  • Type de batterie: Li-Ion
  • Poids: 1,46 kg
  • Longueur: 137,9 mm
  • Hauteur: 98 mm
  • Largeur: 86,1 mm
  • Indicateur de charge: Oui
  • Emballage : Carton
  • XR FLEXVOLT bascule automatiquement entre 18 V et 54 V et permet d’utiliser les outils 18 V XR et 54 V XR FLEXVOLT avec la même batterie.
  • Protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge et la décharge profonde, prolonge la durée de vie de la batterie
  • Aucun effet mémoire et pratiquement aucune autodécharge pour une productivité maximale et moins d’interruptions
  • Inclut un indicateur de charge à 3 LED
  • Compatible avec tous les outils 18 V XR et 54 V XR FLEXVOLT
  • Compatible avec tous les chargeurs XR
  • Transport facile de la batterie grâce à la séparation mécanique des niveaux de cellules, réduisant la capacité nominale en Wh sous le seuil de 100 Wh de la classe 9 des marchandises dangereuses

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3480 PILES AU LITHIUM-ION

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l'utilisation corrects des batteries nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Variantes

Adéquat à cette fin