Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien

BN 20780
Image du produit de Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien
  1. Image du produit de Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien
  2. Illustration de montage pour Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien
Overlay

1

/2
Image du produit de Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien
  • Image du produit de Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien
  • Illustration de montage pour Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien

Wera Bit-Check 6 Wood TX HF 1 - Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" pour vis à six lobes internes (Torx®) avec fonction de maintien

BN 20780
Surface
clair
Version de matériau
trempé
Matière
Acier
Entraînement
Six lobes internes
Exécution
avec fonction de maintien
Marque
Wera
Ligne de produit
Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Description

Caractéristiques de produit

  • Entraînement: 1/4" DIN ISO 1173-F 6,3
  • Fonction de maintien pour un positionnement et un serrage optimaux des vis à six lobes internes Torx®. Le profil conique Torx® HF maintient de manière fiable toutes les vis à six lobes internes Torx®.
  • Take it easy tool finder: code couleur selon la taille.
  • Convient également aux vis Würth ASSY ainsi qu’aux vis SPAX T-STAR plus.

Assemblée

Contenu de la livraison

Bit-Check en plastique, 6 pièces, avec

2 pièces TX 20 x 50 mm

2 pièces TX 25 x 50 mm

1 pièce TX 30 x 50 mm

1 pièce TX 40 x 50 mm

TX 40 : Six pans traversant, sans Take it easy tool finder

Variantes

Adéquat à cette fin