Klauke® EKWF 120ML - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu plage de sertissage 6-120 mm²

BN 27771
Image du produit de Klauke® EKWF 120ML - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu plage de sertissage 6-120 mm²
  1. Image du produit de Klauke® EKWF 120ML - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu plage de sertissage 6-120 mm²
Overlay
Image du produit de Klauke® EKWF 120ML - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu plage de sertissage 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Outil de sertissage hydraulique à accu à accu plage de sertissage 6-120 mm²

BN 27771
Marque
Klauke®
Ligne de produit
EKWF 120ML
Matière
Plusieurs matériaux
Numéro ONU
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 10 / 40 kN
  • Course / ouverture 19 mm
  • Temps de sertissage 1 s jusqu'à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 10,8 V
  • Capacité de l'accu 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 45 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • Poinçonnage carré (à peigne) innovant – aucun changement des matrices de sertissage n’est nécessaire
  • Une seule sertissure nécessaire (jusqu’à une longueur de manchon d’extrémité de 32 mm)
  • Tête fermée
  • Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
  • Utilisation confortable et sûre à une main grâce au boîtier ergonomique en plastique bi‑composant avec insert souple
  • Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
  • Simple et sûr : retour automatique à la fin du cycle de travail
  • Butée de recul manuelle (MRS) pour le contrôle de position lors de sertissages multiples
  • Indicateur de maintenance par LED
  • Adapté aux embouts, aux embouts isolés et aux embouts doubles

Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Consignes de sécurité

Numéro ONU

UN-3481 PILES AU LITHIUM-ION CONTENUES DANS L'ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC L'ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium-ion polymère)

Transport et stockage

La manipulation, le transport et l’utilisation corrects de produits alimentés par batterie nécessitent une connaissance des lois applicables.

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation

Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.

Les transports s'effectuent selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu

1 Accu RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Chargeur LGML1 pour 10,8 V Li-Ion accus, 230 V

1 Boîtier de transport en plastique KKML

1 Manuel d'instructions

Variantes

Adéquat à cette fin