SmartBin Cloud vous fait passer à la vitesse supérieure. Il s'agit d'un système tout-en-un qui associe notre système SmartBin qui a fait ses preuves à notre tout dernier système SmartLabel et qui ouvre la voie vers de nouvelles améliorations technologiques.
SmartBin Cloud
Le capteur de poids est déclenché par le mouvement et met donc à jour instantanément toutes les informations relatives au stock et à la commande à chaque utilisation (prélèvement ou remplissage) afin de disposer à tout moment d'un niveau de stock transparent et contrôlé en temps réel. Lorsqu'un point de réapprovisionnement est atteint, le système lance une nouvelle commande de manière autonome. Un contrôle et une fiabilité totale sont assurés, car l'état de la commande et toutes les informations sur les produits sont visibles en un coup d'œil sur l'écran de chaque bac. SmartBin Cloud utilise l'infrastructure existante grâce aux toutes dernières communications IIoT. Les données en temps réel sont facilement accessibles via une connexion cloud industrielle fiable et sécurisée, à tout moment et en tout lieu dans l'usine.
 
Entièrement automatisé
Processus de commande automatisé (reconnaissance de la demande, gestion des commandes, livraison, réapprovisionnement)
 
Capteur de poids déclenché par le mouvement
Mise à jour instantanée de toutes les informations relatives aux stocks et aux commandes à chaque utilisation (prélèvement ou remplissage)
 
Preuve visuelle
L'état des commandes et toutes les informations sur les produits sont visibles en un coup d'œil sur l'écran
 
Connexion au cloud industriel (IIoT)
Aucune infrastructure supplémentaire n'est nécessaire pour la communication avec le cloud dans l'usine.
 
ARIMS
Accès au tableau de bord des opérations à tout moment et en tout lieu dans l'usine
 
LED
Permet de nouvelles améliorations technologiques telles que le Pick-to-light

Fonctionnement
 
 
- SmartBin Cloud sera intégré dans l'aménagement du point d'utilisation existant sans aucune infrastructure supplémentaire. Des capteurs de vibration sont déclenchés par le mouvement qui mesurent le niveau de stock en temps réel. Les données sont envoyées via la communication IIoT (Cloud) à Bossard.
 
 
- Lorsque le point de commande est atteint, les commandes de réapprovisionnement sont déclenchées automatiquement. Le statut de la commande et la date de livraison apparaissent alors instantanément sur l'étiquette.
- Bossard regroupe les articles commandés en une seule expédition qui est envoyée au client.
- En fonction de l'accord prédéfini, nous livrons le matériel soit au quai, soit directement sur le lieu d'utilisation.
- SmartBin Cloud reconnaît automatiquement les recharges de boîtes et veille à ce que le matériel soit rechargé au bon endroit.

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud est une solution d'étiquetage modulaire intelligente qui peut être fixée n'importe où. Toutes les informations pertinentes sur les produits, ainsi que l'état de la commande en temps réel et la date de livraison, sont visibles en un coup d'œil sur l'écran grâce à la toute nouvelle communication IIoT.
En savoir plus sur SmartLabel Cloud