Technique de rivetage

Rivets aveugles POP® et systèmes de rivetage

Le système de rivets aveugles POP® offre une solution d'assemblage rapide et facile pour les tôles et matériaux composites, répondant même aux exigences d'applications extrêmement exigeantes.

Deux types différents de rivets aveugles POP pour un assemblage rapide et facile de tôles et de matériaux composites.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les rivets aveugles POP® ont établi la norme dans l'industrie pour leur fiabilité et leur efficacité à connecter deux ou plusieurs composants. Ces rivets sont polyvalents, s'adaptant à divers matériaux tels que l'acier, le plastique et d'autres avec des résistances et des épaisseurs d'assemblage différentes. 

Pour différentes applications, vous pouvez choisir parmi une grande variété de rivets aveugles, de têtes de mandrin, de têtes de rivet et de corps de rivet. Le portefeuille POP® va des rivets à réglage doux aux rivets avec des performances de serrage et des capacités de portée de préhension supérieures. Ils sont disponibles dans plusieurs matériaux, y compris l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et l'alliage de cuivre-nickel, ce qui en fait le choix privilégié dans l'industrie. 

Un rivet aveugle à extrémité ouverte sur fond blanc

POP® rivets à tête ouverte

Les rivets aveugles à tête ouverte POP® conviennent aux applications générales avec une large gamme de matériaux et de styles de tête. Pour les applications avec des exigences normales de charge, les rivets aveugles à tête ouverte POP® peuvent être installés facilement. Les matériaux disponibles incluent l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable, l'alliage de cuivre-nickel et le cuivre.

Applications

  • Chemin de fer  
  • Camion et remorque  
  • Automobile  
  • CVC  
  • Énergies renouvelables  
  • Échelles  
  • Appareillage de commutation  
  • Industries légères générales  
  • Électroménager  
  • Équipements de santé  
  • Construction de machines  
  • Caravanes et camping-cars  

Caractéristiques

  • Solution de fixation économique  
  • Disponible pour une large gamme de matériaux, de styles de tête et de mandrins, épaisseur de pièce jusqu'à 26 mm  
  • Installation d'un seul côté  
  • Haute qualité et performance  
  • Fabriqué avec des tolérances strictes   
  • Assemblage précis, sécurisé et rapide  

Un rivet aveugle à extrémité fermée sur fond blanc

POP® Rivets Aveugles à Extrémité Fermée

L'avantage d'un rivet aveugle à extrémité fermée POP® est la rétention optimale de la tige. Grâce à l'extrémité fermée, le rivet est idéal pour les applications entièrement étanches, telles que les environnements étanches à l'eau ou à la pression. Les matériaux disponibles sont l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable, l'alliage de cuivre-nickel et le cuivre. Les styles de tête incluent les têtes bombées, à large collerette et fraisées.

Applications

  • Électroménager  
  • Boîtiers électroniques  
  • Coffrets extérieurs  
  • Technologies d'éclairage  
  • Ferroviaire  
  • Camion et remorque  
  • Automobile  
  • CVC  

Fonctionnalités

  • Installation unilatérale  
  • Jusqu'à 23 % de résistance à la traction supérieure à un rivet à extrémité ouverte équivalent  
  • Verrouillage mécanique par goupille  
  • Capacité d'étanchéité dans des environnements étanches à l'eau et à la pression  
  • Bonne résistance aux vibrations  

Un rivet aveugle POP Multigrip avec une large plage de serrage sur fond blanc

POP® Rivets Multi-Grip™

Le rivet aveugle POP® Multi-Grip™ est une excellente solution pour réduire la quantité de plusieurs tailles de rivets standard à un seul rivet aveugle Multi-Grip™. La large plage de serrage permet une flexibilité de conception et une réduction de l'inventaire des rivets, ce qui peut entraîner des économies de coûts substantielles. 

Applications

Électroménager  

  • Boîtiers électroniques  
  • Technologies d'éclairage  
  • Ferroviaire  
  • Automobile  
  • Camion et remorque  
  • CVC  
  • Construction  
  • Industrie métallurgique  
  • Électronique  
  • Boîtiers  
  • Fabrication d'échelles 

Caractéristiques

  • Installation unilatérale  
  • Capable de compenser les trous surdimensionnés  
  • Grande plage de serrage  
  • Bonne résistance aux vibrations  

Un rivet aveugle POP LSR à répartition de charge idéal pour les matériaux d'application souples ou cassants.

POP® rivets à répartition de charge (LSR)

Le rivet aveugle à répartition de charge POP® (LSR) crée de grands plis sur le côté aveugle après l'installation. Cette caractéristique offre une plus grande surface d'appui pour éviter l'arrachement du rivet ou la fissuration des plastiques ou des matériaux d'application souples ou autres matériaux cassants. Cette caractéristique fait du POP® LSR la solution parfaite pour l'installation dans tout matériau d'application souple ou cassant.

Applications

  • Camping-cars et caravanes  
  • Automobile  
  • Chemin de fer  
  • Camions et remorques  
  • Boîtiers  
  • Pièces de fixation  
  • Produits en plastique et légers en général  
  • Conteneurs  

Fonctionnalités

  • Installation unilatérale  
  • En raison de la grande surface portante du côté aveugle, le POP® LSR évite d'endommager les matériaux mous et cassants  
  • Capable de gérer des trous surdimensionnés  
  • Grande plage de serrage  

Un rivet POP Peel pour assembler des matériaux plus tendres et plus cassants tels que les plastiques, le caoutchouc, le bois, le GFRP ou les stratifiés.

POP® Rivets à éplucher / T-Rivets

Le rivet à éplucher POP® / T-Rivet est la solution optimale pour assembler des matériaux plus tendres et plus fragiles tels que les plastiques, le caoutchouc, le bois, le GFRP ou les stratifiés. Le corps du rivet à éplucher / T-Rivet "s'épluche" en "pétales" pour fixer les pièces de l'application ensemble. Ce processus d'épluchage permet d'appliquer beaucoup moins de force lors du processus de pose sur le matériau de la pièce.

Applications

  • Véhicules automobiles et commerciaux  
  • Châssis et portes de voiture  
  • Armoires et boîtiers  
  • Chauffage et ventilation  
  • Matériaux en nid d'abeille  

Fonctionnalités

  • Caractéristique de verrouillage mécanique de la tige résiduelle : le T-Rivet peut résister à de fortes vibrations sans perdre la tige restante  
  • Version multi-serrage disponible  
  • Idéal pour les matériaux souples et cassants  

Un rivet aveugle POP VGrip pour une plage de serrage étendue sur fond blanc

POP® Rivets Vgrip®

Les rivets POP Vgrip® offrent une plage de serrage étendue avec une apparence esthétique de qualité supérieure et un large côté aveugle après assemblage. Le rivet Vgrip, avec sa grande tête de fermeture, offre une charge de rupture de mandrin plus faible lors de l'application, ce qui aide à réduire la charge axiale sur l'empilement de matériaux.

Applications

  • Automobile  
  • Échelles  
  • Électroménager  
  • Industrie générale  
  • Énergies renouvelables

Fonctionnalités

  • Capacité multi-serrage (couvre une plage de serrage jusqu'à 4,0 mm), permettant une réduction des rivets, ce qui améliore la gestion des stocks  
  • Grande surface d'appui côté aveugle pour résister à une résistance à la traction accrue  
  • Remplissage contrôlé du trou pour éviter la pression sur le palier du trou  
  • Sans cliquetis grâce à la tige résiduelle sécurisée  
  • Versions spéciales disponibles sur demande

Un écrou à sertir aveugle POP Jack Nut pour l'installation dans des matériaux souples, tels que le papier, le verre et les plastiques.

POP® Jack-Nut® Rivet Nuts

Le POP Jack Nut® est conçu spécifiquement pour l'installation dans des matériaux souples, tels que le papier, le verre et les plastiques. Grâce à son corps fendu, l'écrou à rivet aveugle avec ses quatre jambes peut s'étendre derrière le matériau de base.

Applications

  • Automobile  
  • Mobilier en plastique  
  • Composites généraux  
  • Conteneurs  

Fonctionnalités

  • Disponible en tailles M4, M5 et M6  
  • Grande résistance à l'arrachement  
  • Pour matériaux tendres ou cassants  

Gros plan sur un écrou à rivet POP noir

POP® Well-Nut® Rivet Nuts

Le POP Well-Nut® à tête plate amortit les chocs et les vibrations dans la connexion des composants. L'élément de connexion se compose d'un corps en néoprène avec un écrou en laiton intégré.

Applications

  • Automobile  
  • Machines agricoles  
  • Véhicules de loisirs  
  • Composants électroniques  

Fonctionnalités

  • Disponible en tailles M3–M8  
  • Grande absorption des vibrations  
  • Grande isolation électrique  
  • Pour matériaux tendres ou cassants  


Deux versions de rivets POP PMC Terminal sur fond blanc.

POP® Rivets aveugles de balise terminale

Le rivet de balise terminale POP® est un rivet spécial avec 1, 2 et 4 drapeaux de mise à la terre pour courant parasite. La fonction de mise à la terre peut être réalisée via un processus de rivetage aveugle normal.

Applications

  • Automobile  
  • Machines agricoles  
  • Véhicules de loisirs  
  • Composants électroniques  
  • Électroménager  
  • Industrie générale  
  • Énergies renouvelables

Fonctionnalités

  • Assemblage de rivet en cuivre et d'étiquette pour la mise à la terre  
  • Gamme d'assemblages d'étiquettes simples ou variés disponibles  
  • Excellente fonction de mise à la terre  

Un rivet aveugle POP Pull-Thru (PT) pour applications électriques

POP® Rivets Pull-Thru (PT)

Les rivets POP® Pull-Thru sont des solutions uniques pour les applications électriques. Grâce à leur conception avec un fraisage des deux côtés après installation, l'application est affleurante des deux côtés. 

Applications

  • Automobile / Véhicules électriques  
  • Boîtiers électroniques  
  • Serveurs informatiques  
  • Éclairage  

Fonctionnalités

  • Application affleurante après installation des deux côtés  
  • Pas de mandrin résiduel lâche  
  • Grande force de serrage