STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo

BN 56362
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo
  1. Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo
  2. Disegno tecnico con quote di STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo
  • Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo
  • Disegno tecnico con quote di STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Utensile a batteria per bulloni a strappo

BN 56362
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
LB45PT-70-QW5492
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Campo di applicazione: 12 mm NeoBolt® XT (Testa di inserimento BN56366, 65120-00094 da ordinare separatamente)
  • Peso: 6,5 kg senza batteria
  • Forza di trazione: 70 kN
  • Corsa dell'utensile: 45 mm
  • Bulloni al minuto: 15
  • Bulloni per carica: fino a 300 (NeoBolt® XT da 12 mm)
  • Motore senza spazzole
  • Migliora la mobilità nell'uso senza i vincoli di cavi e compressori d'aria
  • Migliora l'accessibilità agli spazi più stretti
  • Massimizza la produzione e riduce l'affaticamento dell'operatore grazie al suo design leggero ed ergonomico
  • Previene i tempi di inattività non programmati, combinando i vantaggi della batteria agli ioni di litio DEWALT FlexVolt di lunga durata con i tempi di ricarica più rapidi del settore
  • Diminuisce la complessità dell'infrastruttura, riducendo il LCOE (costo livellato dell'energia)
  • Offre un assemblaggio permanente e resistente alle vibrazioni quando viene utilizzato insieme ai catenacci Avdel® NeoBolt®
  • Con il cappuccio di trasporto installato, la batteria FlexVolt può essere trattata come una batteria inferiore a 100 Wh secondo le normative di trasporto applicabili

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Ulteriori informazioni

La testa di inserimento BN56366, 65120-00094 è fornita separatamente e non è inclusa nell'utensile base.

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Utensile a batteria

2 Batterie DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (incluso cappuccio di trasporto per la batteria di ricambio)

1 Caricabatterie DeWalt DCB118 con spina UE, 230 V

1 Manuale di istruzioni

1 Maniglia laterale

1 Tracolla

1 Scatola di plastica

Varianti