DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

BN 54010
Immagine del prodotto DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batteria di riserva Li-Ion
Nuovo
  1. Immagine del prodotto DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batteria di riserva Li-Ion
Overlay
Immagine del prodotto DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

BN 54010
Marca
DEWALT®
Linea di prodotti
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Materiale
Materiali multipli
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tensione della batteria: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Capacità della batteria: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Elevata energia della batteria di 162 Wh (18 V / 9,0 Ah oppure 54 V / 3,0 Ah)
  • Batteria: Ioni di litio
  • Peso: 1,46 kg
  • Lunghezza: 137,9 mm
  • Altezza: 98 mm
  • Larghezza: 86,1 mm
  • Indicatore di carica: Sì
  • Imballaggio: Cartone
  • XR FLEXVOLT passa automaticamente da 18 V a 54 V e consente di utilizzare utensili 18 V XR e 54 V XR FLEXVOLT con la stessa batteria.
  • Protezione integrata contro surriscaldamento, sovraccarico e scarica profonda, aumenta la durata della batteria
  • Nessun effetto memoria e praticamente nessuna autoscarica per massima produttività e minori tempi di inattività
  • Include indicatore di carica a 3 LED
  • Compatibile con tutti gli utensili 18 V XR e 54 V XR FLEXVOLT
  • Compatibile con tutti i caricatori XR
  • Trasporto agevole della batteria grazie alla separazione meccanica dei livelli delle celle, che riduce il valore nominale in Wh al di sotto della soglia di 100 Wh per le merci pericolose di classe 9

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3480 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Trasporto e stoccaggio

La corretta manipolazione, il trasporto e l'uso delle batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.

Varianti

Adatto a questo