DEWALT® DCB1104-QW - Caricabatterie

BN 53853
Immagine del prodotto DEWALT® DCB1104-QW - Caricabatterie
  1. Immagine del prodotto DEWALT® DCB1104-QW - Caricabatterie
Overlay
Immagine del prodotto DEWALT® DCB1104-QW - Caricabatterie

DEWALT® DCB1104-QW - Caricabatterie

BN 53853
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
DCB1104-QW
Marca
DEWALT®
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Voltaggio: 10,8 V-18 V
  • Corrente di ricarica: 4,0 A
  • Batteria: Ioni di litio
  • Tipo di spina: 230 V
  • Alimentazione: Con cavo
  • Peso: 0,47 kg
  • Lunghezza: 122 mm
  • Altezza: 109 mm
  • Larghezza: 163 mm
  • È un set: No
  • Imballaggio: Cartone
  • Ricarica una batteria da 2,0 Ah in circa 30 minuti e una da 4,0 Ah in 60 minuti
  • Il caricabatterie DCB1104 da 4,0 A è più piccolo del 15% rispetto al DCB115 da 4,0 A
  • Compatibile con tutte le batterie 12 V, 18 V XR agli ioni di litio e 54 V XR FLEXVOLT®
  • Indicatore LED a due livelli mostra quando la batteria è completamente carica
  • Montabile a parete per una conservazione sicura e comoda

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

La corretta manipolazione, il trasporto e l'uso delle batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Caricabatterie DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 Manuale di istruzioni

Varianti

Adatto a questo