STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo

BN 56360
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo
  1. Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo
Overlay
Immagine del prodotto STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo

BN 56360
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
BRF30PB-20-QW1822
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Capacità di posa: rivetti standard e strutturali Ø 4,8 e Ø 6,4; tappi di tenuta Avseal Ø 4-10
  • Peso: 2,39 kg inclusa batteria da 2,0 Ah
  • Dimensioni (L × A): 327 × 302 mm
  • Forza di trazione: 20 kN
  • Altezza sollevamento: 30 mm
  • Tempo di ricarica: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Monitoraggio della forza e della distanza
  • Fino a 16 processi di lavoro
  • Standalone o integrato in MES
  • Supporta direttamente i protocolli aperti, Modbus, ToolsNet, XML e PFCS
  • Display touchscreen integrato per la configurazione e il monitoraggio delle applicazioni
  • Fino a 2 finestre di visualizzazione programmabili
  • Memorizza 30000 curve di fissaggio e sequenze di montaggio
  • Protocolli aggiuntivi disponibili con un controllore
  • Controllo avanzato degli errori, compreso il conteggio dei lotti
  • Design ergonomico a basso peso
  • Può essere utilizzato in tre modalità operative
  • Connessione wireless al controller, sicura 802.11 (2,4 e 5,0 GHz)
  • USB-C
  • Download CSV
  • Piattaforma di batterie DEWALT ampiamente disponibile

Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)

Trasporto e stoccaggio

'

La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.

Contenuto della fornitura

1 Rivettatrice alimentata a batteria

1 Bussole ciascuno: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Batterie agli ioni di litio DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Caricabatterie DeWalt DCB1104-QW per batterie agli ioni di litio da 18 V, 230 V

1 Manuale di istruzioni che include una guida rapida e un certificato di prova/taratura

Varianti