DEWALT® XR DCB182-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

BN 53943
Immagine del prodotto DEWALT® XR DCB182-XJ - Batteria di riserva Li-Ion
  1. Immagine del prodotto DEWALT® XR DCB182-XJ - Batteria di riserva Li-Ion
Overlay
Immagine del prodotto DEWALT® XR DCB182-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

DEWALT® XR DCB182-XJ - Batteria di riserva Li-Ion

BN 53943
Materiale
Materiali multipli
Linea di prodotti
XR DCB182-XJ
Marca
DEWALT®
Numero ONU
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Tensione della batteria: 18 V
  • Capacità della batteria: 4,0 Ah
  • Batteria: Ioni di litio
  • Peso: 0,63 kg
  • Lunghezza: 115 mm
  • Altezza: 68 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Indicatore di carica: Sì
  • Imballaggio: Cartone
  • Protezione integrata contro surriscaldamento, sovraccarico e scarica profonda, aumenta la durata della batteria
  • Nessun effetto memoria e praticamente nessuna autoscarica per massima produttività e minori tempi di inattività
  • Include indicatore di carica a 3 LED
  • Compatibile con tutti gli utensili 18 V XR
  • Compatibile con tutti i caricatori XR

Istruzioni di sicurezza

Numero ONU

UN-3480 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Trasporto e stoccaggio

La corretta manipolazione, il trasporto e l'uso delle batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.

I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.

Varianti

Adatto a questo