Smart Entry

Fornitura autogestita di C-parts alla vostra area di ricevimento merci

Cercate un modo efficiente per mantenere disponibili le C-parts e la produzione attiva. Il pacchetto Entry automatizza il riconoscimento di domanda e ordinazione, con consegna al magazzino, mentre gestite il rifornimento interno dei contenitori.

Camion bianco per consegne caricato con pallet avvolti nella baia di carico del magazzino.

La vostra sfida

Dovete garantire che le C-parts siano sempre disponibili nelle giuste quantità nel vostro reparto produttivo. L'inventario e gli ordini manuali richiedono tempo e desiderate automatizzare sia il monitoraggio dell'inventario che il processo di ordinazione con un'unica soluzione semplice.

Contenitori di plastica blu riempiti con vari dadi, bulloni ed elementi di collegamento organizzati in scomparti per lo stoccaggio di ferramenta.

Il vostro ambiente operativo

Operate in un ambiente di produzione strutturato. I vostri processi sono in parte manuali e mirate ad aumentare l'efficienza attraverso la digitalizzazione senza aggiungere complessità. L'accesso esterno alla vostra area di produzione è limitato e/o disponete di risorse interne sufficienti per gestire la logistica interna e rifornire i contenitori in modo indipendente.

Il vostro assortimento include sia componenti Bossard che di terze parti, gestite in un'unica soluzione trasparente. State cercando un'unica soluzione per gestire tutti i gli articoli B e C mantenendo il più possibile il processo internamente.

Contenitori di stoccaggio in plastica blu con frontali trasparenti ed etichette digitali che mostrano i codici articolo, disposti su un sistema di scaffalature.

Come risolverlo

Con SmartBin Cloud e SmartLabel Cloud, potete facilmente digitalizzare e automatizzare il riconoscimento della domanda per tutti i vostri articoli B e C, indipendentemente dal fornitore. La soluzione è rapida da implementare, richiede una formazione minima e si integra in un'unica soluzione trasparente.

Riconoscimento e ordinazione automatizzati della domanda
Il riconoscimento e l'ordinazione della domanda sono automatizzati, consentendovi di risparmiare tempo. I componenti Bossard vengono consegnati alla vostra area di ricezione merci, mentre la domanda di componenti di fornitori terzi viene automaticamente inoltrata al reparto acquisti.

Controllo della logistica interna
Il vostro team mantiene il pieno controllo della logistica interna per il rifornimento dei contenitori nella vostra azienda. Opzionale: Bossard gestisce le parti di fornitori terzi, inclusi tutti gli aspetti logistici.

Visibilità dell'inventario con ARIMS
Gli utenti autorizzati accedono al software di gestione dell'inventario basato sull'intelligenza artificiale ARIMS, offrendovi visibilità in tempo reale e pieno controllo dei dati del vostro inventario.

I risultati che otterrete

  • Riconoscimento della domanda e gestione degli ordini completamente automatizzati
  • Consegna direttamente alla vostra area di ricevimento merci
  • Riduzione degli oneri amministrativi grazie all’automazione
  • Un processo di ordinazione semplificato e senza contatto
  • Visibilità e controllo in tempo reale su tutti i componenti di tipo B e C tramite ARIMS
Documento panoramica delle soluzioni Bossard che mostra la gestione in tempo reale delle parti di livello B e C con tabella di confronto prodotti e immagine di scaffalature di magazzino.

Pacchetti soluzioni Smart Factory Logistics

Scoprite tutto ciò che è incluso nei nostri pacchetti da Entry a Premium.

835.8 KB | pdf

La soluzione per la gestione delle C-parts

Ottimizzate la gestione della supply chain con le nostre soluzioni. Dalla gestione della supply chain e delle B e C-parts in cloud, ai sistemi di inventario controllati dalla tecnologia RFID, garantiamo efficienza e operazioni senza interruzioni.

Uomo in piedi nell'area supermercato che tiene un SmartBin Cloud tra le mani.

Contact the Experts

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.

Explore Further Options