STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep

BN 56362
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep
  1. Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep
  2. Technický výkres s rozměry STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep
Overlay

1

/2
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep
  • Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep
  • Technický výkres s rozměry STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Aku nářadí pro závěrný kruhový čep

BN 56362
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
LB45PT-70-QW5492
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pracovní rozsah:12 mm NeoBolt® XT (Nasazovací hlava BN56366, 65120-00094 je třeba objednat zvlášť)
  • Hmotnost: 6,5 kg bez baterie
  • Tahová síla: 70 kN
  • Zdvih nástroje: 45 mm
  • Závěrný kruhový čep za minutu: 15
  • Závěrný kruhový čep na jedno nabití: až 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Střídavý motor
  • Zvyšuje mobilitu při používání bez omezení šňůrami a vzduchovými kompresory
  • Zlepšuje přístupnost užších prostor
  • Maximalizuje výkon a snižuje únavu obsluhy díky své nízké hmotnosti a ergonomickému designu
  • Předchází neplánovaným odstávkám, protože kombinuje výhody lithium-iontové baterie DEWALT FlexVolt s dlouhou životností a nejkratší dobou nabíjení v oboru
  • Snižuje složitost infrastruktury, čímž se snižují náklady na energii (LCOE).
  • V kombinaci s pojistnými šrouby Avdel® NeoBolt® zajišťuje trvalou a vibracím odolnou montáž
  • Při použití přepravní krytky může být baterie FlexVolt v souladu s platnými přepravními předpisy považována za baterii s kapacitou pod 100 Wh

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Dodatečné informace

Ta je nasazovací hlava BN56366, 65120-00094 dodávána samostatně a není součástí základního nástroje.

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Aku nářadí

2 Baterie DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (včetně přepravní krytky pro přídavnou baterii)

1 Nabíječka DeWalt® DCB118 se zástrčkou EU, 230 V

1 Návod k použití

1 Boční rukojeť

1 Ramenní popruh

1 Plastový box

Varianty