DEWALT® DCB1104-QW - Nabíječka baterií

BN 53853
Obrázek produktu DEWALT® DCB1104-QW - Nabíječka baterií
  1. Obrázek produktu DEWALT® DCB1104-QW - Nabíječka baterií
Overlay
Obrázek produktu DEWALT® DCB1104-QW - Nabíječka baterií

DEWALT® DCB1104-QW - Nabíječka baterií

BN 53853
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
DCB1104-QW
Značka
DEWALT®
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Napájení: 10,8 V-18 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Baterie: Li-Ion
  • Typ zástrčky: 230 V
  • Zdroj energie: Síťový
  • Hmotnost: 0,47 kg
  • Délka: 122 mm
  • Výška: 109 mm
  • Šířka: 163 mm
  • Je to sada: Ne
  • Balení: Karton
  • Nabije 2,0 Ah baterii přibližně za 30 minut a 4,0 Ah baterii za 60 minut
  • Nabíječka DCB1104 4,0 A je o 15 % menší než nabíječka DCB115 4,0 A
  • Kompatibilní se všemi 12 V, 18 V XR lithium-iontovými a 54 V XR FLEXVOLT® bateriemi
  • Dvouúrovňový LED indikátor nabití zobrazuje, kdy je baterie plně nabitá
  • Lze montovat na stěnu pro bezpečné a pohodlné uložení

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Nabíječka baterií DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 Návod k použití

Varianty

Vhodné pro toto