DEWALT® XR DCB183-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

BN 53945
Obrázek produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion
  1. Obrázek produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion
Overlay
Obrázek produktu DEWALT® XR DCB183-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

DEWALT® XR DCB183-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

BN 53945
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
XR DCB183-XJ
Značka
DEWALT®
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
  • Baterie: Li-Ion
  • Hmotnost: 0,35 kg
  • Délka: 115 mm
  • Výška: 48 mm
  • Šířka: 80 mm
  • Ukazatel stavu akumulátoru: Ano
  • Balení: Karton
  • Vestavěná ochrana proti přehřátí, přetížení a hlubokému vybití prodlužuje životnost baterie
  • Žádný paměťový efekt a téměř žádné samovybíjení pro maximální produktivitu a méně prostojů
  • Obsahuje ukazatel nabití se 3 LED diodami
  • Kompatibilní se všemi 18 V XR nástroji
  • Kompatibilní se všemi XR nabíječkami

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3480 LITHIUM-ION BATERIE

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Varianty

Vhodné pro toto