STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování

BN 56360
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování
  1. Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování
Overlay
Obrázek produktu STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování

BN 56360
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
BRF30PB-20-QW1822
Značka
STANLEY® Assembly Technologies
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Kapacita nýtování: standardní a konstrukční nýty Ø 4,8 a Ø 6,4; těsnicí zátky Avseal Ø 4–10
  • Hmotnost: 2,39 kg vč. 2,0 Ah baterie
  • Rozměry (D × V): 327 × 302 mm
  • Tahová síla: 20 kN
  • Zdvih při nastavování: 30 mm
  • Doba nabíjení: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Sledování síly a vzdálenosti
  • Až 16 pracovních procesů
  • Samostatné nebo integrované MES
  • Přímá podpora protokolů Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML a PFCS
  • Integrovaný dotykový displej pro konfiguraci a sledování aplikací
  • Až 2 programovatelná zobrazovací okna
  • Uchovává 30000 upevňovacích křivek a oblouků
  • Další protokoly dostupné s řídicí jednotkou
  • Pokročilá kontrola chyb, včetně počítání dávek
  • Ergonomický design s nízkou hmotností
  • Lze použít ve třech provozních režimech
  • Bezdrátové připojení ke kontroleru, zabezpečené 802.11 (2,4 a 5,0 GHz)
  • USB-C
  • Stažení CSV
  • Široce dostupná platforma baterií DEWALT

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Aku kleště pro trhací nýty

Po 1 nosním dílu: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Batteries DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh x 2)

1 Nabíječka DeWalt DCB1104-QW pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Návod k obsluze včetně stručného návodu k použití a certifikátu o zkoušce/kalibraci

Varianty