DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

BN 54010
Obrázek produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion
Nový
  1. Obrázek produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion
Overlay
Obrázek produktu DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Náhradní akumulátor Li-Ion

BN 54010
Značka
DEWALT®
Produktová řada
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Napětí akumulátoru: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Kapacita akumulátoru: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Vysoká energie akumulátoru 162 Wh (18 V / 9,0 Ah nebo 54 V / 3,0 Ah)
  • Baterie: Li-Ion
  • Hmotnost: 1,46 kg
  • Délka: 137,9 mm
  • Výška: 98 mm
  • Šířka: 86,1 mm
  • Ukazatel stavu akumulátoru: Ano
  • Balení: Karton
  • XR FLEXVOLT automaticky přepíná mezi 18 V a 54 V a umožňuje provoz nářadí 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT se stejnou baterií.
  • Vestavěná ochrana proti přehřátí, přetížení a hlubokému vybití prodlužuje životnost baterie
  • Žádný paměťový efekt a téměř žádné samovybíjení pro maximální produktivitu a méně prostojů
  • Obsahuje ukazatel nabití se 3 LED diodami
  • Kompatibilní se všemi nástroji 18 V XR a 54 V XR FLEXVOLT
  • Kompatibilní se všemi XR nabíječkami
  • Snadná přeprava akumulátoru díky mechanickému oddělení článkových vrstev, které snižuje jmenovitý výkon pod hranici 100 Wh pro nebezpečné zboží třídy 9

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3480 LITHIUM-ION BATERIE

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Varianty

Vhodné pro toto