Vychystávání materiálu podle kusovníku eliminuje problémy ve flexibilní výrobě
Naše řešení pro vychystávání podle kusovníku (BOM) řeší problémy v procesech kompletace u montážních linek s malými objemy a velkou rozmanitostí dílů a umožňuje efektivní proces dodávek. Přechod od „hledání dílů“ k „přímému doručování dílů na pracoviště“.
Mia Li a Frank Zhou, experti na Smart Factory ve společnosti Bossard
Systematické nedostatky běžných dílen v souvislosti trendů personalizované výroby
V kontextu moderní výroby, zejména v komplexních odvětvích, jako jsou zdravotnické přístroje, přesné přístroje a špičková zařízení, se stále výrazněji projevuje zásadní provozní rozpor: dynamika trhu vyžaduje rozšíření portfolia produktů, menší objemy objednávek a častější změny výroby, aby byly uspokojeny personalizované požadavky a urychleno plnění objednávek. Naopak pracovní postupy distribuce materiálu, které jsou stále široce používány ve většině továren, byly navrženy pro scénáře předpovídání zásob a hromadné výroby.
Tento provozní nesoulad odhalil inherentní nedostatky tradičních logistických modelů. Především neefektivní správa sestavování kusovníků (Bill of Materials) pro malosériovou výrobu s velkou rozmanitostí výrazně snižuje celkovou produktivitu a schopnost dodržovat termíny dodávek.
Běžné provozní scénáře a zásadní strukturální problémy
Základní problém pramení z konvenčního, na zkušenostech založeného řízení zásob přímo u výrobní linky, které má potíže vyhovět vysoce komplexním a flexibilním výrobním požadavkům, což vede k významným výpadkům jak v toku informací, tak při fyzické manipulaci s materiálem. Nedostatečná přesnost a transparentnost dat vede nejen k neefektivitě; stala se také významnou překážkou bránící flexibilnímu plánování výroby a plynulému chodu výrobních provozů.
Scénář 1
Prostoje při změně výroby a izolované informační silo
Každá změna výrobku může vyžadovat značné úsilí. Pracovníci manipulující s materiálem musí porovnávat papírové kontrolní seznamy, aby vyřadili zastaralé zásoby a připravili nové komponenty uprostřed přeplněných skladů u výrobní linky. Tato neefektivita pramení z roztříštěného předávání informací. Klíčová data obsažená v pracovních příkazech systémů ERP a MES – jako jsou čísla dílů, kódy šarží a požadovaná množství – se často tisknou, předávají a interpretují ručně, než se dostanou k pracovníkům skladu.
Tento proces vede k nesrovnalostem v datech a zpožděním v dodávkách materiálu. Nadměrně dlouhé doby přestavby jsou v podstatě známkou nepružné reakce na kolísající výrobní požadavky.
Scénář 2
Neuspořádané vychystávání a vysoká závislost na manuálních procesech
Vzhledem k tomu, že v oběhu jsou stovky aktivních SKU (skladových jednotek), musí pracovníci ve skladu současně vyhledávat skladová místa, ověřovat specifikace dílů a potvrzovat vychystávaná množství. Jakmile počet SKU překročí kapacitu lidské krátkodobé paměti, míra chyb při vychystávání prudce stoupá. To plně odhaluje silnou závislost tradičních pracovních postupů na individuálních odborných znalostech a paměti, což vede k zdlouhavým procesům zaškolování a omezeným možnostem zvýšení efektivity.
Scénář 3
Přeplněné výrobní plochy a riziko nekompletních sad
Aby se předešlo nedostatku dílů, jsou na výrobní linky předem dodávány nadměrné množství materiálů, což vede k přeplněným pracovním prostorům a prodlouženému času hledání dílů. Ještě důležitější je, že decentralizované strategie zásob u linek, včetně doplňování zásobníků na základě hmotnosti, mohou zajistit pouze dostatečnou zásobu jednotlivých položek, nikoli však úplnou dostupnost materiálu pro kompletní výrobní zakázku.
Zastavení výroby zůstává nevyhnutelné, i když jsou některé komponenty dobře naskladněny, zatímco jiné docházejí. To je důsledkem nesouladu mezi logikou dodávek materiálu a plánováním výroby, což je typické omezení mechanismů doplňování zásob založených na principu „push“.
Řešení: Optimalizace toku materiálu pomocí strategie kompletace sad na základě výrobních zakázek
Za účelem zefektivnění distribuce materiálu v montážní výrobě s malými sériemi a velkou rozmanitostí dílů vytvořila společnost Bossard osvědčený optimalizační rámec založený na rozsáhlých praktických zkušenostech z terénu. Náš přístup: postupné ukončení modelů doplňování spotřeby zaměřených na skladové zásoby a zavedení strategií dodávek kompletních sad materiálu zaměřených na zakázky, čímž se dokončí strategický přechod od základního dohledu nad materiálem k integrované kompletaci sad.
Tato modernizace zahrnuje mnohem více než jen technologickou integraci; představuje zásadní přepracování logiky výrobní logistiky od začátku do konce.
Restrukturalizace pracovního postupu: Přechod z decentralizované zásoby u linky na centralizované vyskladňování kompletů
První klíčová transformace spočívá v přepracování logistické sítě. Konsolidujte obecné komponenty, zejména rozsáhlé sortimenty C-dílů jako spojovací a standardní díly, pryč z montážních linek do vyhrazených centralizovaných zón pro kompletaci. U pracovišť jsou ponechány pouze plně předpřipravené materiálové sady odpovídající probíhajícím pracovním procesům.
Tento postup efektivně řeší omezení prostoru a provozní neefektivitu na výrobních linkách, maximalizuje využitelný prostor výrobní haly a zkracuje čas bez přidané hodnoty, který operátoři tráví chůzí a hledáním dílů. Současně se základní provozní logika vyvíjí z pasivního doplňování zásob řízeného spotřebou na aktivní distribuci řízenou poptávkou spouštěnou pracovními příkazy MES v reálném čase.
Optimalizace procesů: Řešení Pick-to-Light pro realizaci pracovních příkazů
Systém Pick-to-Light, nasazený jako hlavní provozní nástroj v zónách kompletace, standardizuje všechny činnosti při výběru. Poháněn plánovacími daty MES vytváří plně uzavřený provozní systém zahrnující vydávání výrobních plánů, provádění na místě a zpětnou vazbu provozních dat.
Poznámka k diagramu: Proces kompletace pracovních příkazů řízený MES od začátku do konce. Pracovní postup začíná výrobními plány uvolněnými prostřednictvím MES pro generování formálních pracovních příkazů, které aktivují inteligentní pokyny pro výběr na určených skladovacích regálech. Po dokončení výběru a distribuci na linku jsou všechna klíčová provozní data synchronizována zpět do MES pro archivaci a analýzu, čímž se vytváří kompletní obchodní cirkulační smyčka.
Systém optimalizuje spolupráci člověka a stroje ve třech klíčových dimenzích:
Jasné vizuální vedení úkolů: Operátoři naskenují čárové kódy pracovních příkazů a systém automaticky rozloží podrobné požadavky BOM, čímž okamžitě aktivuje LED indikátory na odpovídajících skladovacích místech. Vizuální světelné vedení eliminuje nepřesnosti a zpoždění způsobená papírovými dokumenty a manuálním zapamatováním.
Zjednodušené bezchybné operace: Pracovníci kompletace následují jednoduché standardizované postupy— vychystávají položky na osvětlených pozicích a potvrzují dokončení úkolu přímo na místě. Kombinace systémového navádění a fotoelektrické dvojité potvrzení převádí složitou práci na efektivní standardizované postupy, čímž drasticky eliminuje nesprávné nebo chybějící vychystání.
Plná sledovatelnost dat a záznam v uzavřené smyčce: Každá jednotlivá činnost při vychystávání podle kusovníku je zaznamenávána v reálném čase v rámci systému, čímž se vytváří kompletní propojení dat zahrnující materiály, pracovní příkazy, operátory a časová razítka operací a pokládá se pevný datový základ pro sledovatelnost materiálu po celou dobu životního cyklu a analýzu výrobní výkonnosti.
Systémová integrace: Propojte tok materiálu s digitálními daty
Plynulé provádění pracovního postupu od začátku do konce závisí na bezproblémové integraci mezi zařízeními Pick-to-Light a podnikovými řídicími systémy včetně ERP, MES a WMS. Jakmile jsou dokončeny výrobní plány, data o poptávce se automaticky převedou na přesné úkoly kompletace na stanicích pro přípravu sad, což zajišťuje, že kompletní sady materiálů jsou dodávány na montážní linky v přísném souladu s výrobním taktem. Tím se propojuje celý digitální řetězec od plánování na nejvyšší úrovni až po provádění na místě, čímž se dosahuje dokonalé synchronizace mezi poskytováním materiálu a skutečným průběhem výroby.
Inteligentní logistické nastavení založené na datech je základem efektivní chytré továrny. Na tomto základě řešení SmartLabel Cloud poskytují provozní přehledy vizualizované v reálném čase; systémy Pick-to-Light zaručují vysoce přesné kompletování bez chyb; SmartTower podporuje úsporné inteligentní vychystávání ověřené hmotností.
Všechny funkční moduly jsou plně kompatibilní s platformou ELAM Solutions, čímž zajišťují sledovatelnost celého procesu od plánování až po provedení v terénu.
Díky robustnímu průmyslovému IoT a vyspělé integraci se řešení inteligentní montáže Bossard bezproblémově propojují s ERP, MES, WMS a systémy pro výdej materiálu pro stabilní, přesný a efektivní tok dat.
Výsledky: Vybudování přesných, efektivních a vysoce adaptivních kapacit pro distribuci materiálu
Podniky, které zavádějí centralizovanou správu kompletace integrovanou se systémy Pick-to-Light řízenými pracovními příkazy, mohou dosáhnout komplexního zvýšení výkonnosti v oblasti řízení dodávek materiálu:
Zvýšená produktivita a optimalizované využití prostoru: Standardní doby cyklu vychystávání jsou sníženy o 30 % až 50 %, s výrazným zlepšením využití prostoru ve výrobních halách. Je plně zajištěna kompletní připravenost materiálových sad, což drasticky snižuje prostoje ve výrobě způsobené nedostatkem dílů a zkracuje celkovou dobu přestavby výroby.
Zlepšená provozní přesnost a kvalita výrobků: Míra chyb při vychystávání je snížena z konvenčních 1 %-3 % na méně než 0,1 %, čímž se přesnost dodávky materiálu blíží 100 % a je zajištěna spolehlivá kontrola materiálu pro výrobní výstup na vysoké úrovni.
Zvýšená flexibilita výroby a provozní odolnost: Závislost na zkušených pracovnících zásobování je výrazně minimalizována. Noví zaměstnanci mohou po proškolení plně zvládnout pracovní postupy při vychystávání podle kusovníků, což podnikům umožňuje rychle reagovat na kolísající poptávku po objednávkách a časté změny produktů. Flexibilita výroby je tak zakotvena ve standardizovaných systémech a zefektivněných procesech, nikoli v individuálních zkušenostech zaměstnanců.
Shrnutí
V nové éře výroby, která se vyznačuje vysokou rozmanitostí produktů a malými výrobními sériemi, závisí úspěch na schopnosti rychlé reakce a spolehlivé přesnosti dodávek v rámci celého hodnotového toku. Kombinované zavádění standardizovaných režimů kompletace a systémů vychystávání typu "Pick-to-Light" založených na výrobních zakázkách nabízí pragmatické a vysoce účinné řešení běžných problémů v tomto odvětví.
Posouvá hlavní zaměření řízení materiálu od statického stavu skladových zásob k dynamickým výrobním požadavkům přímo na pracovišti. Díky řízení fyzických toků materiálu na základě dat v reálném čase jsou podniky schopny dodávat správné typy, správná množství a kvalifikované komponenty na určená pracoviště přesně v požadovaném čase.
Toto řešení přesahuje rámec optimalizaci logistiky; představuje zásadní krok směrem k štíhlé, flexibilní, digitální a inteligentní výrobě, pomáhá podnikům vybudovat udržitelnou klíčovou konkurenceschopnost v oblasti dodávek nezávisle na zkušených provozních pracovnících.
Získejte nejlepší software pro Vaši výrobu
Zviditelněte svá data a transformujte svou montáž na základě reálných poznatků. Poskytneme Vám podporu v podobě vhodných digitálních řešení pro Vaši výrobu.