Průmyslová odvětvi

Maximálně spolehlivé spoje pro elektromedicínské zařízení – tam, kde selhání nepřipadá v úvahu

V operačním sále není prostor pro chybu. Od operačních světel po MRI skenery musí každá součást fungovat bezchybně. Pro výrobce elektromedicínských zařízení je spolehlivost spojování základem bezpečnosti a výkonu.


Složité lékařské přístroje v místnosti.

Máte dotazy ohledně našich služeb?

Realita prostředí s vysokým rizikem

Elektromedicínská zařízení se používají v podmínkách, kde se kombinují vibrace, sterilizační cykly a přísné hygienické normy. Komponenty jsou vystaveny teplu, dezinfekčním prostředkům a neustálému pohybu. Jediný uvolněný spoj může ohrozit přesnost zobrazení v diagnostických systémech nebo přerušit napájení chirurgických nástrojů. Náklady na selhání přesahují samotnou opravu, protože ovlivňují bezpečnost pacientů a důvěru ve značku. Doslova jde o život.

Elektromedicína v operačním sále

Požadavky na spojovací díly pro elektromedicínu

Spojovací díly pro toto prostředí proto musí splňovat nejvyšší mechanické a chemické požadavky. Musí pevně držet při dynamickém zatížení, odolávat korozi způsobené čisticími prostředky a udržovat stabilní upínací sílu při opakovaném použití.

Konstrukční spolehlivost v každém spoji

Naše spojovací řešení pro elektromedicínská zařízení jsou navržena tak, aby eliminovala neplánovanou údržbu a poskytovala konzistentní výkon. Každá technologie plní specifickou funkci při ochraně přesného zařízení před opotřebením a vibracemi:

  • Pojistné šrouby a šrouby proti ztrátě vytvářejí trvanlivé spoje bez potřeby dalších pojistných dílů. Jejich vysoká upínací síla a procesní spolehlivost zkracují montážní čas a zároveň zabraňují uvolnění způsobenému vibracemi.
  • Bezpečnostní podložky a podložky proti povolení přidávají další vrstvu bezpečnosti tím, že udržují upínací zatížení během mnoha provozních cyklů. Jsou snadno instalovatelné a mají prokázanou odolnost vůči vibracím i korozi.
  • Pro plastové skříně a kryty vytvářejí šrouby pro přímou montáž do plastů pevné spoje přímo v termoplastických materiálech. Jejich optimalizovaná geometrie závitu snižuje napětí a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost.
  • Při práci s kovovými rámy nebo panely umožňují šrouby pro přímou montáž do kovu rychlé upevnění bez předvrtaných otvorů, čímž se zkracuje výrobní čas a eliminuje potřeba samostatných pojistných dílů.
  • Další komponenty, jako jsou pojistné kroužky a pojistné šrouby s kroužkem, udržují pohyblivé části zajištěné i při vysokém smykovém a tahovém zatížení. Udržují vyrovnání a strukturální pevnost v aplikacích s vysokým utahovacím momentem.

Ikona kvality

Přesnost díky ověřené kvalitě

Všechny tyto technologie jsou podpořeny certifikovanými systémy kvality. Činnosti společnosti Bossard v oblasti zdravotnictví a přírodních věd splňují normy ISO 13485 pro dodávky spojovacích a montážních produktů používaných ve zdravotnických zařízeních. Testovací laboratoře po celém světě, včetně několika akreditovaných podle ISO IEC 17025, ověřují, že každý spojovací díl splňuje nejvyšší mechanické, geometrické a chemické standardy. To zajišťuje sledovatelnost a plnou shodu pro výrobce, kteří si nemohou dovolit prostoje.

Ve zdravotnictví se výkon měří výsledky pacientů, nikoli výrobními metrikami. Naším úkolem je zajistit, aby každé spojovací řešení přispívalo ke spolehlivosti, shodě s předpisy a dlouhodobé důvěře v kritickou zdravotnickou technologii.

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific

Závěr

V segmentu medicínské techniky a přírodních věd není spolehlivost volbou, ale naprostou nezbytností. Od operačních sálů až po diagnostické laboratoře musí každé zařízení vykazovat maximální preciznost, odolnost a soulad s regulatorními normami i při nepřetržitém provozu. Mechanická integrita spojů má totiž přímý vliv na bezpečnost pacientů a důvěru lékařů v technologii.

Díky kombinaci korozivzdorných materiálů, spojů odolných proti vibracím a certifikovaného testování pomáhá společnost Bossard výrobcům elektromedicínských zařízení dosahovat dlouhodobého výkonu s nulovou tolerancí k poruchám. Tam, kde životy závisí na technologii, se i ty nejmenší komponenty stávají základem důvěry.

Ikona pro lékařství a laboratoře

Spojovací díly pro zdravotnictví a přírodní vědy

Zjistěte více o specifických spojovacích řešeních pro zdravotnické přístroje a vybavení pro přírodní vědy, včetně diagnostických systémů, chirurgického vybavení a laboratorních přístrojů.

Zjistit více