Tým inženýrů společnosti Bossard vyvíjí ve spolupráci s CWA novou kabinu OMEGA V
Úspěšné příběhy
Prozkoumejte vývojový příběh kabiny OMEGA V, kde jsme podpořili CWA při hledání optimálních spojovacích technik pro kritická spojení. Spolu s našimi inženýrskými službami to zlepšilo rychlost montáže, snížilo počet dílů a optimalizovalo sortiment.

Tým inženýrů společnosti Bossard vyvíjí ve spolupráci s CWA novou kabinu OMEGA V

CWA Constructions SA/Corp. vyrábí špičkové kabiny a vozidla lanovek, které ohromují jak cestující, tak provozovatele lanovek. My v Bossard jsme také mohli přispět a podpořit projekt IMPACT, který se točí kolem nové kabiny OMEGA V. Tato kabina pojme deset osob a bude používána v horských oblastech i městských oblastech, od zimy do léta. První kabina byla vyrobena na podzim roku 2018.
První diskuse o vývoji Omega V proběhly v roce 2016. Naši inženýři a CWA úzce spolupracovali od samého začátku. Načasování bylo perfektní, protože kabina byla v rané fázi vývoje. Byla hledána efektivní a bezpečná řešení pro novou lehkou kabinu.
Multifunkčnost je klíčovým slovem v projektu Omega V. Mnoho spojů musí splňovat více požadavků, jako je
Některé z nejdůležitějších spojů v kabině jsou rohové spoje. Šrouby potřebné pro tento účel jsou vystaveny dynamickému zatížení a jsou zašroubovány do hliníku. Kromě toho jsou kladeny vysoké požadavky na odolnost proti korozi.
Vzhledem k tomu, že v tomto projektu je vyžadována vysoká úroveň bezpečnosti, definovali jsme TAPTITE 2000® šrouby jako správný produkt pro spoje. 28 M10x70 těchto závitotvorných šroubů zajišťuje spojení rohových sloupků se střechou a podlahovým rámem.
Speciální zinková vrstva splňuje požadavky na odolnost proti korozi a mazání. Použitím těchto multifunkčních šroubů v kombinaci s optimálním designem se eliminuje předchozí řezání závitů a dodatečné zajištění šroubů.
Další vlastností šroubů TAPTITE je, že splňují normu DIN 267-30 a tím splňují všechny požadavky normy ISO 898-1 pro pevnostní třídu 10.9. Kromě těchto šroubů byly použity také závitotvorné šrouby podle normy DIN 7500 .
V průběhu vývoje se objevila otázka, jak navrhnout závitotvorný šroub pro bezpečnostně relevantní spoje. Odpověď: s naší inženýrskou službou Expert Design, jsme vypočítali a určili rozměry na základě provozních sil. Data utahovacího momentu a předpínací síly byla ověřena různými testy v našem testovací laboratoři. Kromě toho byla hloubka záběru závitu ověřena testy přetížení. Kombinace výsledků poskytla rozměry pro návrh a parametry pro montáž.
V průběhu vývoje se nahromadila řada povrchů, pohonů šroubů a materiálů. Společně s inženýry CWA jsme zkoumali klíčové body pohonů, povrchů a zajišťovacích systémů. Kromě toho jsme provedli analýzu sortimentu pomocí naší služby Expert Assortment Analysis Service.
Mezi mnoha dalšími vylepšeními byly DIN 7500 šrouby schopny eliminovat potřebu dodatečných zajišťovacích prvků. Černěné INOX spojovací prvky splňují požadavky na elegantní design a pohony s vnitřním šestihranem (Torx) vytvářejí ideální podmínky pro částečně nebo plně automatizovanou montáž.
Pro montáž závitotvorných šroubů TAPTITE 2000® je zapotřebí elektricky poháněný šroubovák s momentovými a úhlovými senzory. Je třeba poznamenat, že šroubovák je při použití závitotvorných šroubů dodatečně zatížen tzv. tvářecím momentem. Šroubování se provádí vysokou rychlostí, přičemž nástroj přepne na pomalejší rychlost před tím, než se hlava šroubu dostane do kontaktu, čímž se zajistí procesně bezpečné utažení. Inženýrský tým Bossard doprovázel montážní tým CWA během montáže prvních kabin s potřebnými nástroji a odbornými znalostmi.
Kombinace našich inženýrských služeb a optimalizovaných multifunkčních spojovacích prvků, které jsme poskytli, vedla k následujícím výhodám pro CWA:
Máte také projekt, kde potřebujete komplexní inženýrskou podporu?