Erweiterung der "EH" Scharnier-Range für schwere Türen und Platten
Der Performance Test von Southco® für die neuen freischwingenden Scharniere der EH-Reihe hat es gezeigt: Sie halten aus (Belastung und Lebensdauer) Arbeitslasten über 200N bei hohen Zyklenzahlen sowie maximale axiale und radiale mechanische Belastbarkeit von 2.600N bis hin zu über 7.500N pro Scharnier (je nach Bauform und Öffnungswinkel)!
Das entspricht, übertragen auf eine reale Anwendung, einem Klappen- oder Platten-Gewicht von rund 20kg bei häufiger, dauerhafter Verwendung und Belastbarkeiten im Einzelfall von 260kg bis zu über 500kg pro Scharnier. Beim Einsatz von „den üblichen zwei Scharnieren“ eröffnet das ganz neue Möglichkeiten bei der Befestigung und Bedienung schwerer beweglicher Bauteile.
Dabei bieten die Befestigungsmöglichkeiten mit
- integrierten Gewindebolzen (metrisches Außengewinde),
- alternativ Einsatzmuttern (metrisches Innengewinde) sowie
- Durchgangsbohrung (Absenkung oder Senkbohrung) weitere Vorteile:

„Sobald man die passende Schwerlast-Scharnier Bauform ausgewählt hat, kann man dazu die gewünschte Installationsart konfigurieren. Neben Flexibilität in der Konstruktion und späteren Montage spielen bei Bedarf auch die Gesichtspunkte wie Ästhetik, Design und nicht zuletzt Sicherheit eine Rolle“, so Alexander Dobler.
Unser Senior Business Development Manager weiter: „Bei der Variante mit Gewindebolzen oder Einsatzmutter sieht man von außen keinerlei Schrauben an den Scharnier-Flügeln, was auf der einen Seite schöner aussieht, einfacher zu reinigen ist (weil sich kein Schmutz absetzen kann) und eine erhöhte Sicherheit gegen Manipulation und Aufbruch-Versuche bietet.
Denn was nützt das beste und sicherste Schloss auf der einen Seite, wenn man die Scharniere am anderen Ende der Tür/Klappe von außen einfach abschrauben und sich so ohne großen Aufwand unberechtigt Zugang verschaffen kann?“
Es sind drei robuste, hochwertige Optionen für Anwendungen mit hoher Belastung, um die Southco® sein Sortiment an freischwingenden EH-Scharnieren erweitert hat. Allesamt punkten mit angenehmer Haptik, sind mittels Aufbaumontage (außenliegend) einfach zu installieren.
Die drei Ausführungen:
- Korrosionsbeständige Aluminiumlegierungs-Version für den Außenbereich – z.B. für große und schwere Klappen mit begrenztem Bauraum.
- Zinkdruckgussvariante mit optional größeren Scharnierflügeln für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich bietet hohe Festigkeit in kompaktem Gehäuse auch im Hinblick auf Gesamtkosten und Gewichtsreduktion.
- Leichte Kunststoffversion (Nylon) in Größen bis zu 100mm mit optimaler Festigkeit und max. Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität für Innen- und Außenanwendungen in unterschiedlichen Größen.
Die neuen „EH“ Scharnier-Varianten finden laut Alexander Dobler „in vielen Anwendungen ihren Einsatzbereich, besonders im Fokus hatte dabei die z.B. Anwendungen wie Transport (Fahrzeug- und Baumaschinen-Anwendungen), Industrieanlagen (Maschinenbau) und HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik).“
Sie benötigen weitere Details?
Unsere Experten beraten Sie gerne. Nachfolgend finden Sie den Link zu unserem Kontaktformular.