Innovative men pålidelige vandkilder

Kunde og opgave
Hinni logo

Brandhaner findes overalt i landskabet, på gadehjørner eller i nabolaget - for det meste er de diskrete, men kan også være ganske iøjnefaldende. Som regel anvendes de — heldigvis — ikke ret ofte, men de skal være klar til at levere vand i afgørende øjeblikke. Brandhaner tillader brandvæsnet at udvinde vand fra de offentlige vandforsyningssystemer og derved redde liv i nødsituationer.

Hinni AG, etableret i 1990, blev opkaldt efter Suhr, en tidligere tjenestemand ved den kommunale vandforsyning. Den førende brandhaneproducent beskæftiger i dag næsten 100 ansatte. I Schweiz er der cirka 600.000 af disse vandkilder der tidligere blev malet røde og grå, men i dag males de ofte i smarte designs. Det store antal og udvalg af brandhaner repræsenterer i stigende grad en udfordring for producenten, i forhold til produktionen.

Brandhaner samles for det meste manuelt i hånden i individuelle procestrin. Skruer anvendes i de interne og eksterne dele af brandhanerne. Tidligere smurte Hinni AG hver skrue i hånden og fastgjorde hver skrue i en separat arbejdsgang. Denne arbejdsgang gør ikke kun den manuelle arbejdsproces mere besværlig, den fører også til uoverensstemmelser i skrueprocessen.

Løsning
Hinni brandhane

Takket være samarbejdet med befæstelseseksperter fra Bossard, har Hinni AG fundet en optimal løsning: de bruger nu skruer, der er belagt med ecosyn®-lubric tribologisk tør-smøremiddel, udviklet af Bossard. ecosyn®-lubric tilbyder kunden forskellige fordele. Fuldt coatede skruer kan anvendes direkte i produktionen uden at foretage separat smøring. Dette gør produktionsprocessen langt mindre besværligt. 

Derudover garanterer den ensartede forspændingskraft driftsikkerheden af brandhanerne. Ofte installeres der også sort-coatede elementer for at sikre, at der er en visuel forskel i forhold til skruerne uden coating. Dette gør det indlysende for enhver person, der udfører vedligeholdelsesarbejde på brandhanerne, at de pågældende dele er coatede med ecosyn®-lubric.

En yderligere fordel er, at denne tør-smøring giver en ensartet forspændingskraft, selv i tilfælde med gentagne tilspændinger (op til fem gange med reproducerbare friktionsværdier). Dette er især vigtigt for de audits, der udføres med jævne mellemrum.

Kundefordele
Medarbejdere - Hinni succeshistorie

Med ecosyn®-lubric er kunder i stand til at producere mere effektivt, dermed reduceres omkostningerne; og på samme tid øger de produktiviteten. Hertil kommer, at på grund af de standardiserede og sikre skrueforbindelser med ecosyn®-lubric, kan Hinni AG opfylde sit løfte til sine kunder — "pålidelig men innovativ".

Fordele ved Bossard ecosyn®-lubric i et overblik: 

  • Besparelser på grund af kortere montagetid 
  • Øget sikkerhed takket være en mere slidstærk coating 
  • Øget korrosionsmodstand 
  • Optimerede og konsekvente friktionsværdier