STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte

BN 56362
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte
  1. Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte
  2. Teknisk tegning med mål af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte
Overlay

1

/2
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte
  • Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte
  • Teknisk tegning med mål af STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte

STANLEY® Assembly Technologies LB45PT-70-QW5492 - Akku-værktøj til låseringsbolte

BN 56362
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktlinje
LB45PT-70-QW5492
Varemærke
STANLEY® Assembly Technologies
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Nitteområde: 12 mm NeoBolt® XT (Indsætningshoved BN56366, 65120-00094 skal bestilles separat)
  • Vægt: 6,5 kg uden batteri
  • Trækkraft: 70 kN
  • Værktøjets slaglængde: 45 mm
  • Låseringsbolte pr. minut: 15
  • Låseringsbolte pr. opladning: op til 300 (12 mm NeoBolt® XT)
  • Børsteløs motor
  • Forbedrer mobiliteten i brug uden begrænsninger fra ledninger og luftkompressorer
  • Forbedrer tilgængeligheden til snævre rum
  • Maksimerer output og reducerer operatørens træthed takket være den lette vægt og det ergonomiske design
  • Forhindrer uplanlagt nedetid ved at kombinere fordelene ved et langtidsholdbart DEWALT FlexVolt litium-ion-batteri med branchens hurtigste opladningstid
  • Reducerer infrastrukturens kompleksitet og sænker LCOE (Levelized Cost of Energy)
  • Giver en permanent og vibrationsbestandig samling, når den bruges sammen med Avdel® NeoBolt® låsebolte
  • Når transporthætten er monteret, kan FlexVolt‑batteriet i henhold til gældende transportregler behandles som et batteri under 100 Wh

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Mere information

Det indsætningshoved BN56366, 65120-00094 leveres separat og er ikke inkluderet i basisværktøjet.

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Akku-værktøj

2 Batterier DeWalt FLEXVOLT® 54 V / 9,0 Ah, Li-Ion (inkl. transporthætte til ekstra batteri)

1 Oplader DeWalt DCB118 med EU-stik, 230 V

1 Brugsanvisning

1 Håndtag på siden

1 Skulderrem

1 Plastikæske

Varianter