DEWALT® DCB1104-QW - Batterioplader

BN 53853
Produktbillede af DEWALT® DCB1104-QW - Batterioplader
  1. Produktbillede af DEWALT® DCB1104-QW - Batterioplader
Overlay
Produktbillede af DEWALT® DCB1104-QW - Batterioplader

DEWALT® DCB1104-QW - Batterioplader

BN 53853
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktlinje
DCB1104-QW
Varemærke
DEWALT®
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Spænding: 10,8 V-18 V
  • Opladningsstrøm: 4,0 A
  • Batteriteknologi: Li-Ion
  • Stiktype: 230 V
  • Strømkilde: Ledning
  • Vægt: 0,47 kg
  • Længde: 122 mm
  • Højde: 109 mm
  • Bredde: 163 mm
  • Er det et sæt: Nej
  • Emballage: Karton
  • Oplader et 2,0 Ah batteripakke på ca. 30 minutter og et 4,0 Ah batteripakke på 60 minutter
  • DCB1104 4,0 A oplader er 15 % mindre end DCB115 4,0 A opladeren
  • Kompatibel med alle 12 V, 18 V XR litium-ion- og 54 V XR FLEXVOLT®-batterier
  • Tostadet LED-opladningsindikator viser, når batteriet er fuldt opladet
  • Kan monteres på væggen for sikker og praktisk opbevaring

Sikkerhedsinstruktioner

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batterier kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Batterioplader DEWALT® XR® DCB1104-QW

1 Betjeningsvejledning

Varianter

Kan anvendes med