DEWALT® XR DCB182-XJ - Reservebatteri Li-Ion

BN 53943
Produktbillede af DEWALT® XR DCB182-XJ - Reservebatteri Li-Ion
  1. Produktbillede af DEWALT® XR DCB182-XJ - Reservebatteri Li-Ion
Overlay
Produktbillede af DEWALT® XR DCB182-XJ - Reservebatteri Li-Ion

DEWALT® XR DCB182-XJ - Reservebatteri Li-Ion

BN 53943
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktlinje
XR DCB182-XJ
Varemærke
DEWALT®
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Batterispænding: 18 V
  • Batterikapacitet: 4,0 Ah
  • Batteriteknologi: Li-Ion
  • Vægt: 0,63 kg
  • Længde: 115 mm
  • Højde: 68 mm
  • Bredde: 80 mm
  • Ladestatusindikator: Ja
  • Emballage: Karton
  • Indbygget beskyttelse mod overophedning, overbelastning og dybafladning, forlænger batteriets levetid
  • Ingen memory-effekt og næsten ingen selvafladning for maksimal produktivitet og mindre nedetid
  • Inkluderer 3-LED batteriindikator
  • Kompatibel med alle 18 V XR-værktøjer
  • Kompatibel med alle XR-opladere

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3480 LITIUM-ION BATTERIER

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batterier kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Varianter

Kan anvendes med