STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning

BN 56360
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning
  1. Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning
Overlay
Produktbillede af STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning

STANLEY® Assembly Technologies BRF30PB-20-QW1822 - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning

BN 56360
Materiale
Flere forskellige materialer
Produktlinje
BRF30PB-20-QW1822
Varemærke
STANLEY® Assembly Technologies
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Indsætningskapacitet: standard- og strukturelle nitter Ø 4,8 og Ø 6,4; tætningspropper Avseal Ø 4-10
  • Vægt: 2,39 kg inkl. 2,0 Ah batteri
  • Dimensioner (L × H): 327 × 302 mm
  • Trækkraft: 20 kN
  • Slaglængde ved indstilling: 30 mm
  • Opladningstid: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Overvågning af kraft og afstan
  • Op til 16 arbejdsprocesser
  • Standalone eller MES-integreret
  • Understøtter direkte Open Protocol, Modbus, ToolsNet, XML og PFCS
  • Integreret touchskærmsdisplay til konfiguration og applikationsovervågning
  • Až 2 programovatelná zobrazovací okna
  • Gemmer 30000 fastgørelseskurver og nedskæringer
  • Yderligere protokoller tilgængelige med en controller
  • Avanceret fejlsikring, herunder batch-tælling
  • Ergonomisk design med lav vægt
  • Kan bruges i tre driftstilstande
  • Trådløs forbindelse til controller, sikker 802.11 (2,4 & 5,0 GHz)
  • USB-C
  • CSV-download
  • Bredt tilgængelig DEWALT-batteriplatform

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.stanleyengineeredfastening.com

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3481 LITIUM-ION BATTERIER INDEHOLDT I UDSTYR eller LITIUM-ION BATTERIER PAKKET MED UDSTYR (inklusive litium-ion polymer batterier)

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batteridrevne produkter kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Indhold

1 Akku-blindnitteværktøj

1 Mundstykke hver: TP124-542, TP124-546, TP144-594, TP144-160

2 Batterier DeWalt DCB183-XJ 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh x 2)

1 Oplader DeWalt DCB1104-QW til 18 V Li-Ion-batterier, 230 V

1 Betjeningsvejledning med hurtigstartguide og test-/kalibreringscertifikat

Varianter