DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Reservebatteri Li-Ion

BN 54010
Produktbillede af DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Reservebatteri Li-Ion
Nyhed
  1. Produktbillede af DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Reservebatteri Li-Ion
Overlay
Produktbillede af DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Reservebatteri Li-Ion

DEWALT® XR FLEXVOLT DCB547-XJ - Reservebatteri Li-Ion

BN 54010
Varemærke
DEWALT®
Produktlinje
XR FLEXVOLT DCB547-XJ
Materiale
Flere forskellige materialer
UN-nummer
Produktanvendelsesfunktioner

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

  • Batterispænding: 18 V / 54 V (3 x 18 V)
  • Batterikapacitet: 9,0 Ah / 3,0 Ah
  • Høj batterienergi på 162 Wh (18 V / 9,0 Ah eller 54 V / 3,0 Ah)
  • Batteriteknologi: Li-Ion
  • Vægt: 1,46 kg
  • Længde: 137,9 mm
  • Højde: 98 mm
  • Bredde: 86,1 mm
  • Ladestatusindikator: Ja
  • Emballage: Karton
  • XR FLEXVOLT skifter automatisk mellem 18 V og 54 V og muliggør brug af både 18 V XR- og 54 V XR FLEXVOLT-værktøj med samme batteri.
  • Indbygget beskyttelse mod overophedning, overbelastning og dybafladning, forlænger batteriets levetid
  • Ingen memory-effekt og næsten ingen selvafladning for maksimal produktivitet og mindre nedetid
  • Inkluderer 3-LED batteriindikator
  • Kompatibel med alle 18 V XR- og 54 V XR FLEXVOLT-værktøjer
  • Kompatibel med alle XR-opladere
  • Problemfri transport af batteriet takket være mekanisk adskillelse af celleniveauerne, hvilket reducerer batteriets Wh-værdi til under grænsen på 100 Wh for farligt gods klasse 9

Sikkerhedsinstruktioner

UN-nummer

UN-3480 LITIUM-ION BATTERIER

Transport og opbevaring

Korrekt håndtering, transport og brug af batterier kræver kendskab til de gældende love.

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug

Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen / på sikkerhedsdatabladet.

Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen. Transportdokumentet angiver håndtering.

Varianter

Kan anvendes med