Nitteteknik

Når der stilles krav til at montageløsningen skal være omkostningseffektiv, ikke demonterbar og sikker, er nitteteknik den rette løsning. Blindnittemøtrikker, blindnitter og nitteværkøjer bruges når der kun kan monteres fra én side f.eks. i tyndplader eller i højstyrkestål. Hvis du har behov for en hurtig montage, kan du med speed rivets montere op til 70 nitter i minuttet. Hvis applikationen udsættes for mange vibrationer sikrer vores portefølje af produktbrands i låseringbolte en vibrationssikker samling.

Med vores omfattende produktsortiment tilbyder vi forskellige nitteløsninger, hovedformer og størrelser til alle typer materialer: stål, plast, kompositmaterialer og glasfiber. Med vores nitteløsninger skabes der sikre samlinger:

  • Blindnitter
  • Blindnittemøtrikker
  • Låseringbolte
  • Fra håndholdte batteri- og pneumatiske drevne montageværktøjer til fuld automatisering
  • Speed rivets

 

Vi tilbyder mange forskellige produktbrands inden for nitteteknik f.eks.:

 Avdel

Blindnitter

Clufix logo

Blindnittemøtrikker

FASTEKS® FBR

Blindnitter

FASTEKS® FBR

Speed rivets

FASTEKS® FILKO

Blindnittemøtrikker

 Huck

Blindnitter / Låsebolte

 POP

Standard Blindnitter

Tubtara®


Blindnittemøtrikker
 














 

 

 

 

 

 

Visse produkter sælges ikke i alle lande. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.