FASTEKS® kilelåseskiver

I modsætning til mange andre låseskiver anvender FASTEKS® kilelåseskiver spænding i stedet for friktion til at sikre kritiske samlinger der udsættes for vibrationer og dynamiske kræfter. Kilelåseskiverne består af to identiske låseskiver, som har kiler på indersiden og riller på ydersiden. Disse to komponenter er limet sammen for at undgå fejl ifm. montagen.

 

Junker-vibrationstesten iht. DIN 65151 viser den overlegne ydeevne som kilelåseskiverne har ifm.  vedligeholdelsen af klemkraften:

Vibration test FASTEKS Wedge lock washers



Kilelåseskive tekniks forklaring

Da kamvinklen (alfa)
er større end gevindinddelingen (beta),
blokeres eventuel rotation af bolten/møtrikken
vha. kammenes kileeffekt.

Fordele

  • Maksimum sikkerhed
  • Modstår løsdrejning forårsaget af vibrationer og dynamiske belastninger
  • Nem montage og demontage
  • Låsefunktionen påvirkes ikke af smøring
  • Positiv låsning ved lave og høje forbelastningsniveauer
  • Kontrollerbar forbelastning
  • Samme temperaturspecifikationer som standard bolt/møtrik
  • Genanvendelig

Fasteks Wedge lock washersProdukter

  • Skiver i stål med zinkflagebelægning Delta Protekt©, M3 – M42 / #5 – 1 ½”
  • Skiver i rustfrit stål, M4 – M42 / #8 – 1 ½”