På god fod med pedellen

Kunde og opgave
Børn

Skolens pedeller har ikke det let. Bossard og Embru-Werke AG, en veletableret og førende schweizisk producent af skolemøbler, gør livet lettere for dem.

Embru-Werke AG (CH) producerer hvert å 30.000 stole af de relevante modeller. De nye skruer gør det unødvendigt at justere de fem gummifødder manuelt.

Stole der tillader masser af bevægelse er populære. Selv i skoler. Og alligevel er lærerne ikke de eneste der foretrækker, at studerende fokuserer mere på intellektuel stræben. Pedeller stod med det problem, at gummifødderne på Embru stole blev løse, når studerende rokkede deres stole frem og tilbage, og disse fødder derfor nogen gange skulle strammes. Ganske ofte måtte hele bunden af stolen udskiftes, da gevindene var skruet over. Skruerne, der blev anvendt til fastgørelse, var upålidelige og slet ikke optimale. Med disse skruer kunne gummiet ikke altid monteres tæt under samlingen. I et samarbejde mellem Embrus´s produktionsleder og designingeniøren, kom Bossard frem med en løsning, der ikke kræver ændring af stolens design.

Løsning
Befæstelsesløsning fra Bossard

Den færdige vare leveret af Bossard, er en specielt fremstillet skrue for stole, der har en gevinddiameter på 4,5 mm. Den skærer gevindet første gang den indsættes, og den leveres med et specielt støtteskaft. Torx® drevet forhindrer skader på skruehovedet ved højt moment. Den underliggende runde flange holder stoledelene sikkert sammen. Bossard testede de nye befæstelseselementer for gummifødder i sit testlaboratorium. Laboratoriet er et anerkendt ISO/IEC-godkendt testlaboratorium, udstyret med avancerede instrumenter. Testresultaterne viste pålideligheden af de nye skruer.

Kundefordele

Udtalelse fra Embru om samarbejdet med Bossard