Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención

BN 20781
Imagen del producto de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención
  1. Imagen del producto de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención
  2. Ilustración de montaje para Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención
Overlay

1

/2
Imagen del producto de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención
  • Imagen del producto de Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención
  • Ilustración de montaje para Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención

Wera Bit-Check 12 Wood TX HF 1 - Surtido de puntas para destornillador 1/4" para tornillos con hueco hexalobular (Torx®), Pozidriv con función de retención

BN 20781
Marca
Wera
Material
Acero
Tratamiento del material
tratamiento térmico
Superficie
bruto
Versión
con función de retención

Descripción

Características del producto

  • Inserción: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
  • Función de sujeción para un posicionamiento y apriete óptimos de tornillos con hueco hexalobular Torx®. El perfil cónico Torx® HF sujeta de forma fiable todos los tornillos con hueco hexalobular Torx®.
  • Buscador de herramientas Take it easy: codificación por colores según el tamaño
  • También son adecuados para tornillos Würth ASSY y tornillos SPAX T-STAR plus.
  • Soporte universal Rapidaptor con Ringmagnet para sostener tornillos largos y pesados.

Montaje

Contenido

Bit-Check de plástico, de 12 piezas,

con1 pieza soporte

con función de sujeción y Take it easy tool finder:

1 ud. TX 10 x 25 mm

1 ud. TX 15 x 25 mm

1 ud. TX 20 x 25 mm

2 uds. TX 25 x 25 mm

1 ud. TX 30 x 25 mm

con función de sujeción:

1 ud. TX 40 x 25 mm

con Take it easy tool finder:

1 ud. TX 20 x 25 mm

1 ud. TX 25 x 25 mm

1 ud. PZ 1 x 25 mm

1 ud. PZ 2 x 25 mm

Variantes

Adecuado para