REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias

BN 22319
Imagen del producto de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias
  1. Imagen del producto de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias
  2. Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias
Overlay

1

/2
Imagen del producto de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias
  • Imagen del producto de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias
  • Dibujo técnico con dimensiones de REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias

REIKU® PAABB - Tubos ondulados para protección de cables versión flexible aplicaciones ferroviarias

BN 22319
Marca
PAABB
Material
Poliamida
Tipo de material
PA 12
Color
negro
Versión
aplicaciones ferroviarias
Características de aplicación del producto

Descripción

Características del producto

  • Resistencia a la flexión invertida: muy buena
  • Resistencia a la compresión: 120 N / 50 mm
  • Resistencia al impacto: 4 Julios a -18 ° C, 4 Julios a + 20 ° C
  • El material cumple con el requerimiento de protección contra el fuego, de acuerdo a UL 94 V-0
  • Adecuado para vehículos ferroviarios e instalaciones públicas
  • Rango de temperatura estática: -30 °C ...105 °C (+150 °C a corto plazo)
  • Resistencia a: alcohol, grasas, aceites minerales, diésel, gasolina
  • Libre de halógenos

Información adicional

Test estándar: EN 45545-2 HL2 para R22, HL3 para R23.

Variantes