Como una conocida marca de gestión de cable y alambre, Panduit ofrece un acceso estratégico de solución de agrupamiento integral incluyendo cables, productos de montaje de cable, identificación de cable, tecnología de encogimiento. Usted puede diseñar su diferente de infraestructura de la amplia variedad de tamaños, tipos y materiales para la fijación, chasquido e identificación para las conexiones más significativas en sus aplicaciones y el medio ambiente, propiedades mecánicas, resistente a sustancias químicas, propiedades térmicas o resistente al tiempo específico.
Panduit – Gestión de cable y alambre
- Pan-Ty® Sujeta cables
- Aplicaciones
- Características
El tipo más popular y la selección más grande de sujeta cables, tiene numerosas posibilidades.
- Diferentes industrias en OEM, MRO o construcción
- Rango de agrupamiento de 71 hasta 1100mm con anchura de 1.8 a 12.7mm
- Diseño de una pieza con cuña de cierre
- La mayor selección de estilos, materiales y tamaños
- Factible para aplicaciones interiores o exteriores
- Dome-Top® Sujeta cables
- Aplicaciones
- Características
Una lengüeta patentada de acero inoxidable tiene un elemento de bloqueo que proporciona una gama de agrupamiento ajustable. Con el cuerpo acanalado y punteado de la correa, este tipo de sujeta cables puede lograr agrupamiento más apretado sin movimiento.
- Donde se necesita alta fuerza y baja fuerza de la rosca
- Lengüeta de acero inoxidable presenta la fiabilidad y rendimiento sostenible
- Alta resistencia a la tracción
- Fatiga minimizada durante la instalación (baja fuerza del hilo)
- Factible para aplicaciones exteriores, estabilizado térmico o resistentes al tiempo
- Sta-Strap® Sujeta cables
- Aplicaciones
- Características
Sta-Strap® tiene un diseño de dos-piezas que proporciona baja fuerza de la rosca. Gracias al diseño de cabezal libre-flotante, Sta-Strap® se puede instalar en un espacio de altura limitado. Además, la punta cónica ayuda a la instalación a ser más rápida.
- A través de aplicaciones de panel
- Fácil operación manual
- Liberable antes de la tensión final y desconectado
- Quick-buildTM tablero de arneses
- Características
Si usted desea construir ensamblajes de cable/alambre para diferentes especificaciones o prototipos de sus nuevas ideas, pruebe Quick-buildTM tablero de arnés, que puede traer una mayor eficacia y una solución reutilizable y bien gestionada. Con el tablero de arneses Quick-buildTM , usted utiliza sólo los métodos simples de torsión y bloqueo, y obtiene un montón de ahorros de los numerosos accesorios tales Partes de instalación de enrutamiento de presión, magnéticas o clavos.
- Gestión simple y mejor del tablero de arneses
- Costos reducidos de accesorios y materiales
- Consolidación de la instalación
- Sistema de instalación de automatización PAT 4.0
- Características
La instalación de la automatización es para la instalación de alto-volumen, la fijación y el embalaje, así como aumentar la productividad en el taller. PAT 4.0 ayuda al operador a tomar el reto desde el tiempo de entrega y a agrupar los cables al instante.
- Instalación más fácil y rápida, productividad maximizada
- Reducir significativamente el coste de la mano de obra, el coste de la fijación de tableros y superficie cuadrada
- Diseño de código coloreado para manufactura optimizada
- Se puede instalar fácilmente con todos los accesorios de montaje, cables, etiquetas, etc.
- Diseño ergonómico con pantalla táctil y cabezal de pistola más ligero
- Calidad constante del producto
- Aumentar la competitividad
- Montaje del cable
- Características
Los extensos montajes de cable ayudan a acelerar la instalación con un menor costo total para enrutar o gestionar alambres y cables. Entre los métodos de instalación se incluyen el adhesivo posterior, el adhesivo aplicado por el usuario, el atornillado, el remachado o la lengüeta de empuje.
- Fácil instalación
- Gestión óptima del cable en varias aplicaciones
- Tecnología de reducción
- Aplicaciones
Para recuperarse completamente y ajustarse al objetivo, tubos termorretráctiles serán sus necesidades que pueden lograr los resultados más fiables. Podemos ofrecer el tubo retardante de llama-- Dry-shrinkTM, o tubo de pared delgada.
- Aplicación universal
- Protección contra el aislamiento y la abrasión
- Con adhesivo interior forrado especialmente para aislamiento humedad-resistente
- Identificación del cable
- Aplicaciones
Los sistemas de identificación de Panduit le ofrecen una solución fiable e innovadora. Con el desarrollo de software de vanguardia, materiales y equipos , podemos asegurar una mayor productividad, fiabilidad y valor añadido ofreciendo una amplia cartera de productos de identificación. Nuestros clientes pueden encontrar impresoras de transferencia térmica, etiquetas de auto-laminación, etiquetas de no-laminación, etiquetas de termo-contracción, etiquetas de componentes, u otras marcas pre-impresas, etc.
- Etiquetado de alambre/cable
- Identificación de los componentes
- Administración de la red
- Seguridad e identificación de las instalaciones