Bossard ecosyn®-lubric es un recubrimiento tribológico seco, necesario para la sujeción de elementos expuestos a cargas elevadas. De entre sus muchas áreas de aplicación destacan los trenes, turbinas, generación eléctrica e ingeniería de procesos.

Como no se requiere una lubricación extensa, los costes del proceso se reducen. Los elementos de sujeción están recubiertos, lo que contribuye de manera positiva a los coeficientes de fricción y la protección contra la corrosión.

Los elementos de sujeción como tornillos, arandelas y tuercas se entregan listos para su montaje. 

Bossard ecosyn®-lubric está disponible en negro y plateado. 

ecosyn○-lubric - simple   Simple

  • Sin costosas lubricaciones
  • No hay riesgo de excoriación con los elementos de sujeción de acero inoxidable  
  • Fácil de desmontar

 

ecosyn○-lubric - safe   Seguro

  • La lubricación no puede dejarse de lado
  • La lubricación exacta en cada momento
  • La lubricación también está garantizada en las tareas de mantenimiento              

   

ecosyn○-lubric - clean   Limpio

  • Manos y componentes limpios
  • Sin costosas tareas de limpieza
  • Sin eliminación de contenedores vacíos

 

ecosyn○-lubric - economical   Económico

  • No se requieren instrucciones ni planes de lubricación
  • Más rapidez en el montaje
  • Resistencia mejorada contra la corrosión