elementos de seguridad y bloqueo

Arandelas Nord-Lock®: Máxima Seguridad para Uniones Atornilladas

La tecnología de bloqueo por cuña Nord-Lock® asegura las uniones atornilladas contra el aflojamiento no deseado, incluso en caso de vibraciones extremas y cargas dinámicas.

Dos arandelas de bloqueo por cuña Nord-Lock negras, que proporcionan máxima seguridad contra el aflojamiento, incluso bajo vibraciones y cargas dinámicas.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

¿Cómo funcionan las arandelas Nord-Lock®?

Nord-Lock® inventó la tecnología de bloqueo por cuña: Las arandelas de bloqueo en cuña tienen superficies en cuña en el interior y costillas radiales en el exterior. La forma de la cuña está diseñada de manera que el ángulo de la superficie de la cuña sea siempre mayor que el ángulo del hilo. Cuando se aprieta el tornillo o la tuerca, las costillas radiales de las arandelas se incrustan de manera de bloqueo en la superficie de contacto.

Las arandelas emparejadas están firmemente incrustadas en su posición y el movimiento solo es posible entre las superficies de cuña. Incluso el giro más pequeño del tornillo provoca un aumento en la fuerza de precarga debido al efecto de cuña: el tornillo se bloquea a sí mismo.

Una imagen que presenta un tornillo, acompañado de una arandela Nord-Lock, destacando su conexión mecánica y funcionalidad.

Nord-Lock® Original Washers

Dado que el ángulo de la leva (α) es mayor que el paso de la rosca (β), cualquier rotación del perno/tuerca es bloqueada por el efecto de cuña de las levas.

Aplicaciones

  • Ingeniería general
  • Construcción de acero
  • Máquinas agrícolas y forestales
  • Fabricación de automóviles
  • Máquinas de energía eólica
  • Minería
  • Vehículos ferroviarios
  • Sistemas de gestión del tráfico

Características

  • Seguridad máxima hasta e incluyendo calidad de tornillo 12.9
  • Montaje y desmontaje sencillo
  • Seguridad confiable contra el aflojamiento
  • Mismo despliegue de temperatura que el tornillo
  • Reutilizable
  • Amigable con la superficie
  • Bloqueo de tornillo confiable incluso bajo condiciones de vibración extrema y estrés dinámico

Una imagen que presenta un tornillo, acompañado de una arandela Nord-Lock X-series, destacando su conexión mecánica y funcionalidad.

Nord-Lock® X-Series Washers

Las arandelas Nord-Lock® X-Series son la opción óptima cuando se enfrenta a desafíos extremos que requieren capas adicionales de protección. Estas arandelas combinan la tecnología de bloqueo por cuña Nord-Lock® con un efecto de resorte adicional.

El efecto de cuña previene el aflojamiento del perno causado por vibraciones y cargas dinámicas. El efecto de resorte (Fs) contrarresta el movimiento de aflojamiento del perno, evitando la pérdida de precarga en la unión.

Aplicaciones

Las arandelas Nord-Lock® X-Series mantienen las uniones atornilladas seguras incluso en aplicaciones difíciles como:

  • Expansión y contracción del material durante el ciclo térmico
  • Asentamiento debido a pintura o recubrimiento en polvo
  • Vibraciones intensas en metales blandos, compuestos y polímeros
  • Aflojamiento debido a múltiples partes sujetas
  • Uniones con longitud de sujeción corta
  • Pérdida de carga de sujeción en uniones con juntas

Características

  • Asegura las uniones atornilladas contra el aflojamiento y compensa la pérdida de precarga debido al asentamiento y la relajación
  • Bloqueo fiable, incluso para uniones con longitud de sujeción corta
  • Logra una precarga precisa con fricción definida y uniforme
  • Disponible en una amplia gama de tamaños (métrico e imperial)
  • Alta resistencia a la corrosión (mínimo 1,000 horas en prueba de niebla salina según ISO 9227)
  • Resiste ambientes entre -40 °C y 150 °C
  • Diseñado para pernos de clases de propiedad 8.8 y 10.9
  • Reutilizable (dependiendo de las condiciones de uso)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Instalación y rendimiento de las arandelas Nord-Lock®

Las arandelas preensambladas se instalan en pares; las rampas de cuña deben enfrentar las rampas de cuña. La unión atornillada debe apretarse con una herramienta estándar de acuerdo con las pautas de torque.

La prueba de vibración Junker conforme a DIN 65151, demuestra el rendimiento superior de las arandelas de bloqueo en cuña Nord-Lock® en el mantenimiento de la carga de sujeción.

Un gráfico que ilustra una prueba Junker de arandelas Nord-Lock.

Descargar más información

Miniatura del folleto Nord-Lock

Nord-Lock®

Descargue nuestro folleto para más información y detalles técnicos sobre las arandelas Nord-Lock®.

713.9 KB | pdf
Autobús rojo en construcción

Éxito del cliente

Autobuses seguros con Nord-Lock®

La seguridad es clave en el transporte público. Por eso, suministramos a HESS tuercas de bloqueo Nord-Lock® para este proyecto con altos requisitos.

Leer más