Los pasamuros Jacob se utilizan en varias divisiones, donde las soluciones traen las conexiones compatibles en los sistemas de conmutación eléctrica, controles y sus armarios de control. Para exigencias especializadas, como el agua de mar, rocío salino, polvo, aceite y gas, las fluctuaciones de temperatura e incluso las zonas peligrosas, los pasamuros son especialmente requeridos para una alta calidad, fiabilidad y seguridad. Sea cual sea la aplicación, tenemos la solución adecuada. Las líneas de productos de Jacob para los pasamuros se pueden dividir en dos series principales: PERFECTO y WADI.

Aplicaciones:

  • Energía
  • Instalación
  • Automatización
  • Industria de la robótica
  • Vehículos de ferrocarril
  • Tráfico y construcción de máquinas
  • Otros entornos especiales y zonas peligrosas

Los pasamuros de latón pueden mejorar los pasamuros de metal PERFECT particularmente de las proporciones pequeñas del plomo como un tercer componente. Por ejemplo, CuZn39Pb3, puede ser resistente al agua, vapor, y soluciones salinas, así como muchos fluidos orgánicos. La superficie normalmente será galvanizada para una mejor anti-corrosión. A veces la placa de níquel también está disponible como la función decorativa. Los plásticos y materiales polímeros también se utilizan en casi todas las áreas de la vida y la industria en la actualidad. Existen muchas propiedades técnicas positivas, como maleabilidad, elasticidad, resistencia a la rotura, rigidez, temperatura y resistencia al calor, y resistencia química, que puede variar mucho a través de la selección de materias primas, el procedimiento de fabricación y la incorporación de aditivos.

Pasamuros metálicos

  • PERFECT
  • Características
Jacob Pasamuros metálicos PERFECT
PERFECT un diseño laminar de los insertos de sellado tiene un amplio rango de sujeción. Además de una gran selección de versiones estándar, también están disponibles dos versiones diferentes de EMC. Las tasas de protección son IP68 e IP69K. El rango de tamaños es de M12 a M63 con ocho hilos diferentes para formar la base para la asignación única de cada componente.
Jacob Pasamuros metálicos PERFECT
  • Amplio rango de sujeción
  • Protección del cable
  • Resistencia UV, al Ozono, al tiempo, también apto para la aplicación al aire libre
  • Resistente al agua hasta 50 metros, compatible con IP68 (5 bar)

La familia WADI

La familia WADI incluyendo WADIone, WADIrail y WADIheat, WADI destaca la serie por medio de inserciones de sellado y los cuerpos de pasamuro. Un diseño de dos-partes de los insertos de sellado tiene un amplio rango de sujeción. El resorte de contacto se puede instalar en todos los cuerpos de pasamuro. La tasa de protección es IP66, IP67 e IP69. El rango de tamaños es de M12 a M63 con ocho hilos diferentes para formar la base para la asignación única de cada componente.

  • WADIone
  • Características
Jacob WADIone
Este tipo es para ingeniería mecánica, caja eléctrica y electrónica y algunas aplicaciones al aire libre. Un inserto de sellado asegura la función totalmente protectora de los cables. Latón y acero inoxidable están disponibles en la gama de productos.
Jacob WADIone
  • Gran área de sellado y rango de sujeción
  • Protección del cable
  • Anclaje integrado con buen rendimiento de retención
  • Resistencia UV, al ozono, al tiempo, también apto para la aplicación al aire libre.
  • Resistente al agua a más de 100 metros, IP68 compatible (10 bar, durante 30 minutos)

  • WADIrail
  • Características
Jacob WADIrail
Este tipo de soporte de cable está hecho de latón con inserto de sellado de nivel resistente al fuego. El rango de temperatura de aplicación es de entre -60ºC y +100ºC, que se utiliza a menudo en vehículos ferroviarios y líneas ferroviarias, instalaciones eléctricas y construcciones de túneles u otras aplicaciones exteriores donde la resistencia al fuego, La protección UV, la intemperie y la temperatura son cruciales.
Jacob WADIrail
  • Rendimiento superior en resistencia al fuego
  • Gran rango de sellado y sujeción
  • Resistencia UV, al ozono y al tiempo, apto para la aplicación al aire libre
  • Libre de Halógenos
  • Anclaje integrado con buen rendimiento de retención

  • WADIheat
  • Características
Jacob WADIheat
WADIheat está hecho para altas temperaturas y fluctuaciones de temperatura de -40ºC a +200 ºC. Esto lo convierte en la solución ideal para entornos extremos como sistemas de calefacción. La tuerca domo y el cuerpo blando se pueden producir en latón y acero inoxidable. Un anillo-O y un inserto, ambos tienen una función de sellado superior en la aplicación.
Jacob WADIheat
  • Aplicable en ambientes con temperaturas extremas
  • Gran área de sellado y rango de sujeción protegen el cable contra productos químicos o materiales agresivos
  • Resistencia UV, al ozono y al clima, aptos para aplicaciones exteriores
  • Anclaje integrado con buen rendimiento de retención

  • PERFECT plus Ex
  • Características
Jacob PERFECT plus Ex
Los pasamuros aportan la última tecnología en entornos de aplicación peligrosos. Mientras tanto, con patente, su doble sellado interior protege los cables permanentemente tanto de aplicaciones interiores como exteriores.
Jacob PERFECT plus Ex
  • Gran rango de sellado y sujeción
  • Ligero en el cableado
  • Fácil instalación
  • Con anti-torsión cónica evita la distorsión del cable
  • Rango de temperatura -40 ~+85°C
  • Grado de protección: IP66 - IP 10 bar (30 min).

Pasamuros plasticos

  • PERFECT
  • Características
Jacob Pasamuros plasticos PERFECT
Los pasamuros plasticos PERFECT proporcionan una amplia gama de diferentes aplicaciones en la ingeniería mecánica y de planta, así como la medición, control y tecnología de regulación para Conexiones fiables, seguras y estándar-compatibles con altas tensiones mecánicas, dinámicas, térmicas y químicas.
Jacob Pasamuros plasticos PERFECT
  • Anclaje integrado
  • Amplia gama de sellado y sujeción
  • Fácil instalación

  • PERFECT FIX
  • Características
Jacob PERFECT FIX
El pasamuros rápido . Particularmente útil con instalación de espacio limitado con todas las ventajas de PERFECT. Simple, y eficiente se puede montar desde un-lado del armario sin otras tuercas de bloqueo. Este diseño ofrece un tiempo de montaje/desmontaje más rápido, lo que también refleja un ahorro de coste-tiempo.
Jacob PERFECT FIX
  • Montaje manual, sin necesidad de herramientas, rápido y fácil
  • Diseño de un solo lado, instalación fácil y eficiente
  • Perfecto para un espacio limitado
  • Espesor de la pared 1-4mm • Alivio de la tensión interior

Sistema de entrada de cables

  • KADP
  • Características
Jacob KADP sistema de entrada de cables
KADP La placa de entrada de cable KADP se utiliza para insertar y sellar cables en recintos, máquinas y armarios de control y es muy flexible para diversas aplicaciones. La placa es perfecta donde el espacio es limitado porque varios cables se pueden insertar en la placa. La alta densidad de embalaje se logra mediante la colocación ideal de entradas de cable. La instalación del KADP en el recinto se completa con un solo clic. Los cables son simplemente empujados a través de las membranas y el trabajo se hace – sin esfuerzo y ahorro de tiempo.
Jacob KADP sistema de entrada de cables
  • Sin necesidad de herramientas
  • Temperature range -30ºC - +100ºC
  • Rango de sujeción de 3-20mm
  • KADL para insertar y sellar cables pre-ensamblados con conectores en las cápsulas.
  • Para la introducción de cables, tubos, tuberías neumáticas e hidráulicas

  • KADL
  • Características
Jacob KADL sistemas de entrada de cables
Siempre que los cables pre-ensamblados necesitan ser conducidos a una carcasa, el nuevo KADL es la solución perfecta. En poco tiempo, el KADL se instala con un clic – fácil y de ahorro de tiempo. Además, el KADL se puede ampliar y ajustar. La estructura modular permite una instalación paso-a-paso de 5 a 25 cables en una pared de la carcasa y asegura la flexibilidad. Con sólo 16 ojales, que proporcionan un alto alivio de deformación, se puede cubrir un rango de sujeción de 3 a 32,5mm.
Jacob KADL sistemas de entrada de cables
  • Sin necesidad de herramientas
  • Rango de temperatura -30ºC - +100ºC
  • Rango de sujeción 3-32.5mm
  • Fácil de ampliar y ajustar ·
  • Alivio de tensión

  • Ojales de sellado
  • Características
Jacob Ojales de sellado
Incluyen G501, G502, G503, G504, G506 y G507, las series G500 le ofrece una extensión de cable excepcionalmente grande. La membrana "de empuje" proporciona una abertura redonda. G500 está equipado con una plantilla que se cierra apretada alrededor del cable, de modo que permite el movimiento bajo grados de protección. Los cables pueden pasar a través de muy bien en un ángulo. El diseño se asegura de que el ojal se mantiene en su lugar, incluso para la instalación de cables grandes.
Jacob Ojales de sellado
  • Instalación sencilla, ahorro de tiempo-
  • Membrana de "de empuje"
  • El diámetro puede ser auto-ajustable debido a la dimensión del cable
  • Libre de Halógeno
  • A prueba de polvo, impermeable
  • Ahorrar espacio de instalación
  • Función de sellado
  • Larga vida útil

  • Elementos de Ventilación
  • Características
Jacob Elementos de Ventilación
Las cajas impermeables con alto grado de protección IP67 o IP68 para uso en exteriores no se sellan automáticamente contra vapor y humedad. Para evitar la presión negativa, es necesario un alto grado de humedad y condensación dentro del recinto, una ventilación continua y un equilibrio de presión. Esta función de protección se puede lograr utilizando un elemento de ventilación, rápido y fácil de instalar.
El cuerpo del elemento de ventilación está hecho de una poliamida impermeable PA6 o Inox. En su interior se encuentra una PES-membrana de alta calidad, transpirable e impermeable, que proporciona una ventilación continua y un intercambio de presión y ventilación entre el recinto y su entorno y asegura la protección contra la humedad.
Jacob Elementos de Ventilación
  • Protección para las cajas electro-técnicas y electrónicas herméticamente cerrados contra la condensación de temperatura y presión alternas;
  • Ventilación continua y adaptación de la presión interior
  • PES-membrana hidrofóbica y oleofóbica

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.