PEM® CSS

BN 20707 - Einpressgewindebuchsen mit UNC Gewinde, für metallische Werkstoffe

  • Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 70

Marke
Marke PEM®
Produktlinie
Produktlinie CSS
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp (AISI 300)
Oberfläche
Oberfläche passiviert

Alle Eigenschaften

Alle Masse sind in Zoll angegeben

b) Matrize


Produktmerkmale

  • Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 70

Eigenschaften

Marke
Marke PEM®
Produktlinie
Produktlinie CSS
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp (AISI 300)
Oberfläche
Oberfläche passiviert

Illustration Montagehinweise