POP® ProSet® XT3
BN 50683 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug mit Nagelabsaugvorrichtung
Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 4,8 und 6,4 mm
Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
Gewicht: 2,14 kg (inklusiv Mundstück)
Zugkraft bei 5,5 bar: 17 kN
Kraft-Gewicht Verhältnis: 7,94 kN/kg
Hub: min. 26 mm
Zykluszeit (circa): 0,9 Sek
Betriebsdruck: 5-7 bar
Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 6,3 l
Geräuschepegel: 78,4 dB (A)
Mit Standard Zugkopf 76003-15100
| Marke |
Marke
POP®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
ProSet® XT3
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Nettopreis pro Stück
Produktmerkmale
Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 4,8 und 6,4 mm
Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
Gewicht: 2,14 kg (inklusiv Mundstück)
Zugkraft bei 5,5 bar: 17 kN
Kraft-Gewicht Verhältnis: 7,94 kN/kg
Hub: min. 26 mm
Zykluszeit (circa): 0,9 Sek
Betriebsdruck: 5-7 bar
Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 6,3 l
Geräuschepegel: 78,4 dB (A)
Mit Standard Zugkopf 76003-15100
Eigenschaften
| Marke |
Marke
POP®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
ProSet® XT3
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Hierfür geeignet
BN 25265
AVDEL® - Zugkopf zu Nietwerkzeugen POP® ProSet XT - Stahl
BN 2056
POP® - Mundstücke zu Niet- und Setzwerkzeugen - Stahl
BN 20366
POP® - Klemmbacken zweiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl
BN 25217
POP® - Klemmbacken dreiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl
BN 25249
POP® - Mundstücke zu Nietwerkzeugen - Stahl
BN 25299
POP® PRH 850 - Winkelkopf 90° zu Nietwerkzeugen POP® ProSet® XT3 / XT4 - Stahl