Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Kegelstifte mit Innengewinde ungehärtet, geschliffen

BN 865

DIN 7978 A

(Standard withdrawn)

~ISO 8736 A

~VSM 12782 A

~UNI 7284

~ČSN 022155


  • Tolérance: h10

Material
Material Free-cutting steel
Surface
Surface plain

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7978 A (Standard withdrawn) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155

Caractéristiques de produit

  • Tolérance: h10

Caractéristiques

Material
Material Free-cutting steel
Surface
Surface plain

Assembly notice

Used for blind holes

Illustration assembly