Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8

BN 20538

DIN 125 A

(Norm zurückgezogen)

ISO 7089

~UNI 6592

~ČSN 021702



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
Härte
Härte 200 HV

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 125 A (Norm zurückgezogen) ISO 7089 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Ulteriori informazioni

Die Trockenbeschichtung CresaCoat® ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz.
Spezielle Merkmale wie z.B. Reibwerte können auf Anfrage als spezielles Abnahmeprüfzeugnis dokumentiert werden.
Für Verbindungselemente mit tribologischer Beschichtung sind vorgängig die Bedürfnisse zwingend abzuklären, insbesondere ist eine Validierung der Reibwerte bei Nennabmessungen > M12 erforderlich!

Caratteristiche

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
Härte
Härte 200 HV