AVDEL® 74290
BN 25620 - Hydropneumatisches Stanzwerkzeug zur Erzeugung von Sechskantlöchern
- Gewicht: 2,2 kg
- Zugkraft: 23,5 kN
- Hublänge: 6,5 mm
- Betriebsdruck: 5-7 bar
- Arbeitsbereich: M4-M10
- Zur Herstellung von Sechskantlöchern
- Ermöglicht die Verwendung von sechseckigen Einsätzen in blindseitigen Anwendungen
- Geeignet für Leichtmetalle, Stahl und Edelstahl
- Gehäuse aus strapazierfähigem Kunststoff
- Leicht und ergonomisch gestaltet
- Einstufiger Abzug
- Kann aufgehängt oder in der Hand gehalten werden
- Schnelle und einfache Bedienung
Marke |
Marke
AVDEL®
|
Produktlinie |
Produktlinie
74290
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
All features
Nettopreis pro Stück
Product features
- Gewicht: 2,2 kg
- Zugkraft: 23,5 kN
- Hublänge: 6,5 mm
- Betriebsdruck: 5-7 bar
- Arbeitsbereich: M4-M10
- Zur Herstellung von Sechskantlöchern
- Ermöglicht die Verwendung von sechseckigen Einsätzen in blindseitigen Anwendungen
- Geeignet für Leichtmetalle, Stahl und Edelstahl
- Gehäuse aus strapazierfähigem Kunststoff
- Leicht und ergonomisch gestaltet
- Einstufiger Abzug
- Kann aufgehängt oder in der Hand gehalten werden
- Schnelle und einfache Bedienung
Additional information
Features
Marke |
Marke
AVDEL®
|
Produktlinie |
Produktlinie
74290
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
Ohne Koffer und ohne Ausrüstung
Suitable for this
BN 25621
AVDEL® - Komplettausrüstung zu Stanzwerkzeug 74290-03000, für Aluminium - Stahl
BN 25622
AVDEL® - Komplettausrüstung zu Stanzwerkzeug 74290-03000, für Stahl und INOX - Stahl
BN 25623
AVDEL® - Punch for punching tool 74290-03000, for aluminum - Steel
BN 25624
AVDEL® - Punch for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25625
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for aluminum - Steel
BN 25626
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25627
AVDEL® - Coupling sleeve for punching tool 74290-03000 - Steel