Verschlussschrauben mit Innensechskant und metrischem kegeligem Feingewinde
BN 38
DIN 906
~ČSN 021913
| Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Alle Eigenschaften
1) Kegel 1:16
Norm
Eigenschaften
| Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Montagehinweise
Verschlussschrauben DIN 906 können zum Verschliessen von Löchern mit zylindrischem Innengewinde verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Gewähr für Dichtheit gegeben.
Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.
Warnhinweis
Verschlussschrauben DIN 906 dürfen nicht für Gas- und Trinkwasserleitungen verwendet werden.