Kontakt
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Rohrgewinde

BN 41

DIN 906

~ČSN 021913



Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Toutes les caractéristiques

1) Kegel 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Caractéristiques

Antrieb
Antrieb Innensechskant
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Montagehinweise

Verschlussschrauben DIN 906 können zum Verschliessen von Löchern mit zylindrischem Innengewinde verwendet werden. Es ist je nach Medium, Druck, Temperatur und Werkstoffpaarung keine Gewähr für Dichtheit gegeben.
Deshalb wird empfohlen, je nach Verwendungszweck ein geeignetes Dichtmittel einzusetzen.


Warnhinweis

Verschlussschrauben DIN 906 dürfen nicht für Gas- und Trinkwasserleitungen verwendet werden.