Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
SPELSBERG® i-Serie

BN 22885 - Verbindungsklemmen KLS 1-polig 70mm²

DIN 60715


  • Industriequalität: nein

  • Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11 960°C

  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

  • 690 Volt AC


Marke
Marke SPELSBERG®
Produktlinie
Produktlinie i-Serie
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 60715

Caractéristiques de produit

  • Industriequalität: nein

  • Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11 960°C

  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

  • 690 Volt AC

Informations complémentaires

VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))

Caractéristiques

Marke
Marke SPELSBERG®
Produktlinie
Produktlinie i-Serie
Werkstoff
Werkstoff Thermoplast

Produits connexes




Adapté pour


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS - Polystyrène - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS, transparent - Polystyrène - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat - Polystyrène - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PS plat, transparent - Polystyrène - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC, transparent - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Boîtiers vides TK PC plat - Polycarbonate renforcé de fibres de verre - PC