Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEM® CSS

BN 20707 - Self-clinching threaded standoffs with UNC thread, for metallic materials

  • En cas d'utilisation dans des plaques jusqu'à une dureté max. HRB 70

Marque
Marque PEM®
Ligne de produit
Ligne de produit CSS
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel (AISI 300)
Surface
Surface passivé

Toutes les caractéristiques

Toutes les dimensions sont indiquées en pouces

b) Matrice


Caractéristiques de produit

  • En cas d'utilisation dans des plaques jusqu'à une dureté max. HRB 70

Caractéristiques

Marque
Marque PEM®
Ligne de produit
Ligne de produit CSS
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel (AISI 300)
Surface
Surface passivé

Illustration indication de montage