Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft
BN 30503
ISO 14583
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Pan Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 20005 - ISO 14583
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
BN 20228 - ~ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes et fente non traversante, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué avec passivation épaisse
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 5687 - ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes, entièrement filetées - INOX - A2
BN 84405 - ~ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes et fente non traversante, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-jaune