Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Vis à tête hexagonale partiellement filetées

BN 20738

DIN 931

(Norme abrogée)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10.9
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Tutte le caratteristiche

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 931 (Norme abrogée) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Caratteristiche

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10.9
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Indication de montage

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.​