Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Vis à tête hexagonale partiellement filetées

BN 61

DIN 931

(Norma ritirata)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8 U
Superficie
Superficie zincato a caldo

Tutte le caratteristiche

M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile su richiesta


Standard

DIN 931 (Norma ritirata) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Ulteriori informazioni

Marcatura delle viti con filettatura minorata tolleranza 6az secondo ISO 965-4 prima della zincatura a caldo: «8.8 U»

A causa della minorazione della filettature prima della zincatura a caldo le viti M8 e M10 secondo questa specifica presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 10684.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8 U
Superficie
Superficie zincato a caldo

Istruzioni per il montaggio