Vis à tête hexagonale entièrement filetées
BN 21200
DIN 933
(Norme abrogée)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12: surplats selon ISO sur demande
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Montagehinweise
Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)