DEWALT® DCF414-B-EU
BN 53358 - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, Grundausstattung mit Werkzeug und Mundstücken
- Für Standard Niet- Ø: 4,8-6,4
- Gewicht: 1,6 kg (nur Nietwerkzeug)
- Hublänge: 30 mm
- Motor: 18 V, bürstenlos
- Zugkraft: max 20 kN
- Niete pro Minute: 38
- Anzahl Niete pro Akkuladung: bis zu 300 (Ø6,4) bei Verwendung eines 1,7 Ah Akkus
- Empfohlene Niete: POP® and AVDEL® Blindniete
- Maximieren der Produktivität am Montageplatz durch werkzeugfreien Wechsel des Mundstücks und integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für das Mundstück
- Einfach zu bedienen mit schneller Schiebeakku-Installation, LED-Licht für klare Sicht auf die Anwendung, ergonomischer Soft-Grip Griff für Bedienerkomfort. Lose Dorne werden durch den integrierten Dornauffangbehälter gesammelt
- DeWalt 18V XR®-Akkus sind mit mehr als 250 Werkzeugen auf dem Markt kompatibel
- Dieses Akku-Nietwerkzeug verbessert die Mobilität und Tragbarkeit des Bedieners, indem es ihm ermöglicht, sich problemlos um Anwendungen herum zu bewegen, ohne den Einschränkungen und Gefahren einer Druckluftleitung ausgesetzt zu sein
Marke |
Marke
DEWALT®
|
Produktlinie |
Produktlinie
DCF414-B-EU
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
UN-Nummer |
UN-Nummer
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Tutte le caratteristiche
Nettopreis pro Stück
Caratteristiche del prodotto
- Für Standard Niet- Ø: 4,8-6,4
- Gewicht: 1,6 kg (nur Nietwerkzeug)
- Hublänge: 30 mm
- Motor: 18 V, bürstenlos
- Zugkraft: max 20 kN
- Niete pro Minute: 38
- Anzahl Niete pro Akkuladung: bis zu 300 (Ø6,4) bei Verwendung eines 1,7 Ah Akkus
- Empfohlene Niete: POP® and AVDEL® Blindniete
- Maximieren der Produktivität am Montageplatz durch werkzeugfreien Wechsel des Mundstücks und integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für das Mundstück
- Einfach zu bedienen mit schneller Schiebeakku-Installation, LED-Licht für klare Sicht auf die Anwendung, ergonomischer Soft-Grip Griff für Bedienerkomfort. Lose Dorne werden durch den integrierten Dornauffangbehälter gesammelt
- DeWalt 18V XR®-Akkus sind mit mehr als 250 Werkzeugen auf dem Markt kompatibel
- Dieses Akku-Nietwerkzeug verbessert die Mobilität und Tragbarkeit des Bedieners, indem es ihm ermöglicht, sich problemlos um Anwendungen herum zu bewegen, ohne den Einschränkungen und Gefahren einer Druckluftleitung ausgesetzt zu sein
Caratteristiche
Marke |
Marke
DEWALT®
|
Produktlinie |
Produktlinie
DCF414-B-EU
|
Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
UN-Nummer |
UN-Nummer
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
1 Akku-Nietwerkzeug DCF414 (ohne Akku)
1 T STAK™-Kitbox
Je 1 Mundstück: ø4,8/ø6/ø6,4
1 Anweisungshandbuch
Warnhinweis
Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.
UN-Nummer
UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
Adatto a questo
BN 53359
DEWALT® - Klemmbacken dreiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl
BN 53867
DEWALT® 18V XR - Ersatz-Akku Li-Ion - Mehrere Materialien
BN 53360
DEWALT® - Mundstücke zu Nietwerkzeugen - Acciaio